(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWHB-240
ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付 ベルトスリング コーナーパッド マグネットツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,716円 38,602円
税込単価
50,288円 42,462円

【特長】・ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    硬質ポリウレタン

型番

SWHB-240 解除

Loading...

 
カタログを表示

SWHB-240 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
適合ベルト幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWHB-240

4580269148881
3000.0
819-5580
240

1個

45,716円

38,602

( 42,462円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
・マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
【用途】
・金型・工業用品運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付の型番SWHB-240のページです。
型番SWHB-240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付

ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付

    ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

    ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付

      チェーンコーナーパッド(可動式)

      チェーンコーナーパッド(可動式)

        ワイヤコーナーパッド(可動式)

        ワイヤコーナーパッド(可動式)

          長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

          長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

            田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅75MM

              ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

              ベルトスリング用コーナーパット マジックテープ脱着タイプ

                ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                ベルトスリング用コーナーパッド 筒状タイプ

                  田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

                  田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅150MM

                    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

                    田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅50MM

                      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

                      田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅35MM

                        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

                        田村 当てものマジック製タイプ ベルト幅25MM

                          ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

                          ロックスリング ベルト荷締機用コーナーパッド

                            メーカー RUD RUD RUD RUD RUD 田村総業 トラスコ中山 トラスコ中山 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 明大
                            通常価格 20,779円 39,558円 38,235円 41,156円 189,186円 1,233円 2,435円 675円 2,017円 1,794円 1,616円 1,436円 762円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   7日目  
                            材質1 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン 硬質ポリウレタン ベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール - - - - - - - -

                            ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWHB-120
                            SWHB-150
                            SWHB-180
                            SWHB-30
                            SWHB-60
                            SWHB-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 適合ベルト幅(mm)

                            26,654円

                            ( 29,319円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45802691488501500.0819-5577120

                            32,652円

                            ( 35,917円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45802691488671900.0819-5578150

                            35,762円

                            ( 39,338円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            45802691488742400.0819-5579180

                            20,779円

                            ( 22,857円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4580269148829800.0819-557430

                            23,818円

                            ( 26,200円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45802691488361100.0819-557560

                            22,954円

                            ( 25,249円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45802691488431200.0819-557690

                            ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました