(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLPS-9
ロッキングピンシャックル (ステンレス製)【1~2個入り】 ロッキングピンシャックル (ステンレスセイ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,029円
税込単価
1,132円

【特長】・ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

図面

TLPS-4/TLPS-5/TLPS-6/TLPS-7/TLPS-8/TLPS-9/TLPS-10/TLPS-12

ロッキングピンシャックル (ステンレス製) 図面
商品情報を表示

TLPS-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
B(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
t(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLPS-9

M10
4989999425673
789-8339
2.94
18
18
9
36
9
79.000
10

8個

1,029( 1,132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています
【用途】
・チェーンやワイヤロープの連結金具として

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロッキングピンシャックル (ステンレス製)の型番TLPS-9のページです。
型番TLPS-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

ロッキングピンシャックル (ステンレス製)

    半丸シャックル (ステンレス製)

    半丸シャックル (ステンレス製)

      ネジシャックル NSS

      ネジシャックル NSS

        ステンネジシャックル

        ステンネジシャックル

          ステンレス 角頭シャックル

          ステンレス 角頭シャックル

            ステンレス ネジ止め沈みシャックル

            ステンレス ネジ止め沈みシャックル

              SBUシャックル(ステンレス製)

              SBUシャックル(ステンレス製)

                ステン沈みシャックル

                ステン沈みシャックル

                  ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)

                  ステンレス JIS型シャックル SC型(JANコードシール付き)

                    ステンレス SBMシャックルSUS316

                    ステンレス SBMシャックルSUS316

                      沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                      沈み半丸シャックル (ステンレス製)

                        ステンレス 板シャックル

                        ステンレス 板シャックル

                          ねじシャックル (スチール製)

                          ねじシャックル (スチール製)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエッチ 浅野金属工業 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 浅野金属工業 水本機械製作所 水本機械製作所 トラスコ中山 水本機械製作所 トラスコ中山
                            通常価格 926円 754円 600円 934円 630円 1,008円 2,211円 865円 3,674円 4,977円 890円 510円 243円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 ステンレス その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質1 ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) - - - - - - - - ステンレス(SUS304) - 本体:可鍛鋳鉄

                            ロッキングピンシャックル (ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TLPS-10
                            TLPS-12
                            TLPS-4
                            TLPS-5
                            TLPS-6
                            TLPS-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) B(mm) d(mm) D(mm) L(mm) t(mm) 質量(g)

                            1,406円

                            ( 1,547円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M104989999425680789-83472.94202094010109.000

                            1,723円

                            ( 1,895円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M124989999425697789-83553.722424114812187.000

                            1,080円

                            ( 1,188円 )

                            2個入り

                            8パック あり

                            1日目

                            10M44989999425628789-82820.39883.516414

                            1,243円

                            ( 1,367円 )

                            2個入り

                            8パック あり

                            2日目

                            10M54989999425635789-82910.5910104.320526

                            1,311円

                            ( 1,442円 )

                            2個入り

                            8パック あり

                            1日目

                            10M64989999425642789-83041.0812125.224648.000

                            1,637円

                            ( 1,801円 )

                            2個入り

                            8パック あり

                            1日目

                            10M84989999425659789-83121.961414728774.000

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました