(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JSC8G
シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ タイヨウ JISシャックル Mキュウ ドブ SC-8

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
597円
税込単価
657円

【特長】・スタンダードなシャックルです・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:ドブメッキ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JSC8G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JSC8G

0.315
4582165292330
819-9955
10
80
14
21
32
8

8個

597( 657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプの型番JSC8Gのページです。
型番JSC8Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

      シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

          シャックル SUSBC

          シャックル SUSBC

            TAIYOシャックル ドブ BD

            TAIYOシャックル ドブ BD

              SUS TAIYOシャックル BB

              SUS TAIYOシャックル BB

                シャックル SUSSC

                シャックル SUSSC

                  シャックル SUSSB

                  シャックル SUSSB

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                    TAIYOシャックル 黒 BD

                      スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                      スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                        捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                        捻込シャックル 鍛造製 つば付 SUSNGS

                          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                          JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                            メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 549円 929円 2,723円 4,213円 3,217円 766円 3,025円 2,112円 2,106円 774円 5,624円 224円 843円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   5日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル - シャックル - シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 - その他 合金鋼 その他 -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール ステンレス - ステンレス ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) スチール(SS400) - - -
                            材質2 表面処理:ドブメッキ 表面処理:ドブメッキ 表面処理:ドブメッキ 表面処理:ドブメッキ - 表面処理:ドブメッキ - - - 表面処理:クロ(メッキなし) - - -

                            シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JSC10G
                            JSC12G
                            JSC14G
                            JSC16G
                            JSC18G
                            JSC20G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                            860円

                            ( 946円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            0.64582165292347819-99561215017254010

                            810円

                            ( 891円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            14582165294112819-99571524020324812

                            1,075円

                            ( 1,183円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            1.254582165294129819-99581740024365614

                            1,397円

                            ( 1,537円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            1.64582165294136819-99591955026406416

                            1,537円

                            ( 1,691円 )
                            8個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24582165294143819-99602185029457218

                            1,857円

                            ( 2,043円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            2.54582165294150819-996124112031508020

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました