(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBC6G
シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ シャックル(マルタイプ Oジガタ) ネジコミタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
929円
税込単価
1,022円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 詳細タイプ:
    バウタイプ
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:ドブメッキ
  • 仕様:
    ドブメッキ品

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JBC6G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)d3
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBC6G

0.2
4582165292378
819-9965
8
60
11
20
17
36
6

1個

929( 1,022円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
【材質】
・スチール
・表面処理:ドブメッキ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプの型番JBC6Gのページです。
型番JBC6Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

    JISシャックル M級 ドブ BC

    JISシャックル M級 ドブ BC

      JISシャックル M級 ドブ BB

      JISシャックル M級 ドブ BB

        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

        シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

          強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

          強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

            クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

            クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

              ボルトタイプ・アンカー・シャックル

              ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                クロスビーステージ用・シャックル

                クロスビーステージ用・シャックル

                  JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                  JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                    小型軽量シャックル

                    小型軽量シャックル

                      ハント “タイガーシャックル”

                      ハント “タイガーシャックル”

                        US型強力シャックル 結合金具

                        US型強力シャックル 結合金具

                          メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ クロスビー クロスビー クロスビー コンドーテック エスコ ダイドーハント コンドーテック
                          通常価格 929円 4,819円 5,253円 4,213円 2,810円 2,621円 2,787円 3,435円 2,998円 3,460円 3,524円 3,301円
                          通常出荷日 1日目   4日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目  
                          商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                          材質 その他 - - その他 その他 合金鋼 合金鋼 合金鋼 - その他 合金鋼 -
                          詳細タイプ バウタイプ バウタイプ バウタイプ - - - - - - - - -
                          材質1 スチール - - スチール - - - - - - - -
                          材質2 表面処理:ドブメッキ - - 表面処理:ドブメッキ - - - - - - - -

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          JBC12G
                          JBC14G
                          JBC16G
                          JBC18G
                          JBC20G
                          JBC8G
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          使用荷重
                          (t)
                          JANコード トラスココード 寸法(mm)d3 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                          1,901円

                          ( 2,091円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          14582165292408819-9968153402035326312

                          2,540円

                          ( 2,794円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1.254582165292415819-9969175102440367214

                          3,138円

                          ( 3,452円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1.64582165292736819-9970197502645408016

                          4,032円

                          ( 4,435円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          24582165292743819-99712111502953459518

                          4,903円

                          ( 5,393円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          2.54582165292750819-997224157031585010420

                          1,047円

                          ( 1,152円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.3154582165292385819-996610110142521458

                          シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました