(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBB20G
シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級 タイヨウ JISシャックル Mキュウ ドブ BB-20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,213円
税込単価
4,634円

【特長】・スタンダードなシャックルです。・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    表面処理:ドブメッキ

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

 
カタログを表示

JBB20G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)B
寸法(mm)B1
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)t
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBB20G

2.5
4582165292613
819-9963
1760
31
58
50
104
20

4個

4,213( 4,634円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなシャックルです。
・サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
【用途】
・土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。

(i)ご注意

  • 使用荷重以下でご使用下さい。
  • 使用荷重以下でご使用下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級の型番JBB20Gのページです。
型番JBB20Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

    JISシャックル M級 ドブ BB

    JISシャックル M級 ドブ BB

      シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

      シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

        クロスビーステージ用・シャックル

        クロスビーステージ用・シャックル

          JISシャックル M級 ドブ BC

          JISシャックル M級 ドブ BC

            強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

            強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

              ボルトタイプ・アンカー・シャックル

              ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

                強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

                  クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                  クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

                    鍛造シャックル弓型

                    鍛造シャックル弓型

                      メーカー 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 クロスビー 大洋製器工業 エスコ クロスビー エスコ クロスビー オーエッチ工業
                      通常価格 4,213円 5,253円 929円 3,435円 4,819円 2,810円 2,787円 4,540円 2,621円 435円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                      商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                      材質 その他 - その他 合金鋼 - その他 合金鋼 その他 合金鋼 その他
                      材質1 スチール - スチール - - - - - - -
                      材質2 表面処理:ドブメッキ - 表面処理:ドブメッキ - - - - - - -

                      シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JBB22G
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      使用荷重
                      (t)
                      JANコード トラスココード 質量(g) 寸法(mm)B 寸法(mm)B1 寸法(mm)D 寸法(mm)L 寸法(mm)t

                      4,597円

                      ( 5,057円 )
                      4個 あり

                      1日目

                      3.154582165292620819-9964222034655511722

                      シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました