(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,330円 33,466円
税込単価
46,563円 36,813円

【特長】・ネットパレットのベースです・台車としても利用できます【用途】・各種工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 最大積載荷重(kg):
    500
  • キャスター:
    ゴム車輪 Φ150固定車2個 自在車ストッパー付2個
  • 線径(mm):
    6.3
  • 表面処理:
    三価クロムメッキ

Loading...

図面

TNPB5C

ネットパレットベース (キャスター付き) キャスター付 図面

TNPB7C

TRUSCO ネットパレットベース 1200X1000XH236 キャスター付 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
トラスココード
脚部高さ(mm)
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
網ピッチ(mm)
質量(g)
キャスター径(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNPB7C

スチール
4989999564891
818-6969
100
1200×1000×236
50×50
37100
150
キャスター付

1個

42,330円

33,466

( 36,813円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパレットのベースです
・台車としても利用できます
【用途】
・各種工場、作業現場に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)の型番TNPB7Cのページです。
型番TNPB7Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

    ネットパレットベース(線径:6.3mm)

    ネットパレットベース(線径:6.3mm)

      ボックスパレットゴム車輪付き

      ボックスパレットゴム車輪付き

        テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

        テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

          ステンレス ネットパレット

          ステンレス ネットパレット

            ボックスパレット クロムフリー

            ボックスパレット クロムフリー

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

              ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                ネットパレット用カバー  不透明タイプ

                ネットパレット用カバー 不透明タイプ

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                  ボックスパレット【段積みブラケット付】

                    ハンガーパレットNEXT

                    ハンガーパレットNEXT

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                        パレボックス 吊りパレット

                        パレボックス 吊りパレット

                          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                          パレット(クロムフリータイプ) キャスター付タイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー テイモー トラスコ中山 テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー サンキン トラスコ中山 ワコーパレット サンキン
                            通常価格 38,618円 19,669円 25,185円 34,075円 163,138円 15,125円 35,157円 7,603円 26,554円 92,357円 14,057円 62,791円 30,324円
                            通常出荷日 18日目   14日目   5日目~   3日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目   5日目   5日目   4日目   4日目   8日目~  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット台車
                            最大積載荷重(kg) 500 - - - - - - - 1500 1000 - 1500 500
                            キャスター ゴム車輪 Φ150固定車2個 自在車ストッパー付2個 - - - - - - - - - - - -
                            線径(mm) 6.3 6.3 - - 6 - 6 - - - - - -
                            表面処理 三価クロムメッキ 三価クロムメッキ - - - - - - - - 三価クロメートメッキ - -

                            ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TNPB5C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) JANコード トラスココード 脚部高さ(mm) 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 網ピッチ(mm) 質量(g) キャスター径(mm) タイプ

                            38,618円

                            ( 42,480円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            ----1000×800×235.8-29100--

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました