(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネットパレットベース(線径:6.3mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネットパレットベース(線径:6.3mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,669円 ~ 23,131円
税込価格
21,636円 ~ 25,444円

【特長】・ネットパレットのベースです。【用途】・各種工場、作業現場に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 線径(mm):
    6.3
  • 網ピッチ(mm):
    50×50
  • 本体仕様:
    四方向からリフト差し込み可能
  • 表面処理:
    三価クロムメッキ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

TNPB5

ネットパレットベース TNPB5図面

TNPB7

ネットパレットベース TNPB7図面
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
寸法:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
1000×800×141
4989999944051
818-6966
870×545
22400

1個

19,669( 21,636円 )

14日目

2000
1200×1000×141
4989999944068
818-6968
1070×745
30400

1個

23,131( 25,444円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネットパレットのベースです。
【用途】
・各種工場、作業現場に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネットパレットベース(線径:6.3mm)

ネットパレットベース(線径:6.3mm)

    ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

    ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

      テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

      テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

        サンキンパレット コイルタイプ

        サンキンパレット コイルタイプ

          メッシュパレット

          メッシュパレット

            ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

            ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

              ボックスパレット 1012A・1012S・609

              ボックスパレット 1012A・1012S・609

                123 かご型パレット

                123 かご型パレット

                  ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                  ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 細目ピッチタイプ

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                    ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                      ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                        ボックスパレット【段積みブラケット付】

                        ボックスパレット【段積みブラケット付】

                          メッシュパレット コイルタイプ SC

                          メッシュパレット コイルタイプ SC

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー サンキン ミスミ トラスコ中山 テイモー 伊藤製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー サンキン
                            通常価格 19,669円 38,618円 34,075円 19,451円 12,307円 32,303円 25,546円 44,276円 55,533円 34,170円 14,057円 26,554円 15,498円
                            通常出荷日 14日目   18日目   3日目   5日目   1日目~   4日目~   5日目   4日目   14日目   14日目   4日目   5日目   4日目~  
                            商品タイプ 網パレット 網パレット台車 - 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット
                            材質(本体) スチール - - スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール - スチール
                            脚部高さ(mm) 100 - - - - 100 - - 100 100 100 - -
                            線径(mm) 6.3 6.3 - - - 6 - - 5.2 6.3 - - -
                            網ピッチ(mm) 50×50 - - - - 50×50 - - 25×25 - - - -

                            ネットパレットベース(線径:6.3mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました