(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスパレットゴム車輪付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:C-508
ボックスパレットゴム車輪付き テイモー ボックスパレットゴムシャリンツキ C-508

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,185円 23,610円
税込単価
27,704円 25,971円

あらゆる物の保管や搬送に最適なベーシックタイプのボックスパレットです。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット台車
  • 材質(本体):
    スチール
  • 脚部高さ(mm):
    100
  • 最大積載段数(段):
    1
  • 本体材質:
    スチール
  • キャスター材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、搬入などはお届け先においてご対応ください。

Loading...

 
カタログを表示

C-508 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
トラスココード
キャスター径(mm)
呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ
最内寸法(mm)間口×奥行×高さ
線径(mm)
網ピッチ(mm)
フォーククリアランス(mm)間口×奥行
自重(kg)
ゲート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-508

300
795-4557
100
800×500×580
770×760×390
3.1
30×30
273×116
24
全開

1個

25,185円

23,610

( 25,971円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

あらゆる物の保管や搬送に最適なベーシックタイプのボックスパレットです。
【特長】
・クロムフリー表面処理をしています(環境対応品)。
・折りたたみが簡単です。
・丈夫で軽量です。
・積載荷重以内であれば2段まで積み重ね可能です。
・使わないときは折りたたんで収納できます。
【仕様】
・本体材質:スチール
・表面処理:三価クロム電気亜鉛メッキ
・キャスター:自在車ストッパー付き×2、固定車×2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 車上渡しとなります。配送車からの荷下ろし、搬入などはお届け先においてご対応ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスパレットゴム車輪付きの型番C-508のページです。
型番C-508に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボックスパレットゴム車輪付き

ボックスパレットゴム車輪付き

    ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

    ネットパレットベース キャスター付(線径:6.3mm)

      ネットパレットベース(線径:6.3mm)

      ネットパレットベース(線径:6.3mm)

        ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

        ネットパレット (クロムフリー・溶融亜鉛メッキタイプ)

          ボックスパレット(キャスター付)

          ボックスパレット(キャスター付)

            メッシュパレット コイルタイプ SC

            メッシュパレット コイルタイプ SC

              パレボックス 吊りパレット

              パレボックス 吊りパレット

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                テイモー ボックスパレット D1000×W1200×H890

                  メッシュパレット キャスター付

                  メッシュパレット キャスター付

                    ボックスパレット クロムフリー

                    ボックスパレット クロムフリー

                      ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                      ネットパレット (三価クロムメッキタイプ) 標準タイプ

                        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                        ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重300~2000kg)

                          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

                            メーカー テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 テイモー サンキン ワコーパレット テイモー サンキン テイモー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 25,185円 38,618円 19,669円 32,303円 24,330円 15,498円 62,791円 34,075円 28,899円 15,125円 34,170円 14,057円 35,157円
                            通常出荷日 5日目~   18日目   14日目   4日目~   5日目~   4日目~   4日目   3日目   8日目   3日目~   14日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 網パレット台車 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット台車 網パレット 網パレット台車 - 網パレット台車 網パレット 網パレット 網パレット -
                            材質(本体) スチール - スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール
                            脚部高さ(mm) 100 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載段数(段) 1 - - - - - - 4 - - - - -
                            本体材質 スチール - - - - - - - - - - - -

                            ボックスパレットゴム車輪付きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-1010L
                            C-1012
                            C-1012L
                            C-508E
                            C-508H
                            C-508S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載荷重
                            (kg)
                            トラスココード キャスター径(mm) 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ 最内寸法(mm)間口×奥行×高さ 線径(mm) 網ピッチ(mm) フォーククリアランス(mm)間口×奥行 自重
                            (kg)
                            ゲート

                            45,491円

                            ( 50,040円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            700795-45221501050×1050×11031000×1000×850650×100449×58374半開

                            42,353円

                            ( 46,588円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            700795-45311501200×1000×9981150×950×740650×50547×53086半開

                            40,785円

                            ( 44,864円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            700795-45491501200×1000×9931150×950×740650×100590×53069半開

                            29,804円

                            ( 32,784円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            500795-4565130800×500×615760×475×3954.925×50212×7434全開

                            33,675円

                            ( 37,043円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            500795-4573130800×500×622750×450×390650×50211×7836全開

                            31,112円

                            ( 34,223円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            300795-4581100800×500×580760×460×3903.115×15273×11632全開

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました