(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タマローリー ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AT-100B-BK
タマローリー ブラック コダマ タマローリー100L AT100B ブラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,515円
税込単価
12,667円

【特長】・光を通しにくい黒色で藻の発生を防ぎます・水耕栽培用益費貯蔵にも使用で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 注水口内径(mm):
    360
  • 色:
  • 排水口内径(mm):
    35
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 使用温度範囲:-20~40℃

型番

AT-100B-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

AT-100B-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量
トラスココード
JANコード
質量(g)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-100B-BK

100L
797-2903
4906301502716
6000
500
680
451
1個

2個

11,515( 12,667円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光を通しにくい黒色で藻の発生を防ぎます
・水耕栽培用益費貯蔵にも使用できます
・ドレン口に1インチ又は1.5インチのバルブ取付可能です
【用途】
・防除用に
・灌水用に
・非常用水タンクに

(i)ご注意

  • 使用温度範囲:-20~40℃

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タマローリー ブラックの型番AT-100B-BKのページです。
型番AT-100B-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タマローリー ブラック

タマローリー ブラック

    廃油タンク

    廃油タンク

      潤滑油用丸型タンク

      潤滑油用丸型タンク

        オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

        オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(18.5L)

          ノッチタンク

          ノッチタンク

            オイルタンク ミニタイプ

            オイルタンク ミニタイプ

              オイルタンク 壁面設置タイプ

              オイルタンク 壁面設置タイプ

                LL型セキスイ槽

                LL型セキスイ槽

                  ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

                  ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                    オイルタンク ミニタイプ 屋内専用(39L)

                      YB型ローリータンク

                      YB型ローリータンク

                        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                        オイルタンク デラックスタイプ(SUS430J1L)

                          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                          オイルタンク デラックスタイプ(溶融亜鉛メッキ鋼板)

                            メーカー コダマ樹脂 オーティ・マットー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー 積水テクノ成型 スイコー オーティ・マットー ダイライト オーティ・マットー オーティ・マットー
                            通常価格 11,515円 87,486円 32,081円 15,658円 158,676円 22,772円 64,868円 31,370円 23,068円 15,069円 20,171円 106,663円 41,507円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   4日目   8日目   4日目   4日目   8日目~   4日目   4日目   5日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク
                            材質(本体) ポリエチレン その他 その他 その他 ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン ポリエチレン その他 ポリエチレン その他 その他
                            注水口内径(mm) 360 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            排水口内径(mm) 35 - - - - - - - - - - - -

                            タマローリー ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AT-200B-BK
                            AT-300B-BK
                            AT-500B-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 トラスココード JANコード 質量(g) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 外形寸法(mm)高さ 内容量

                            16,369円

                            ( 18,006円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            200L797-291149063015027239000620920570-

                            21,120円

                            ( 23,232円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            300L797-29204906301502730120006801000705-

                            24,459円

                            ( 26,905円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500L797-29384906301502747120007901110860-

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました