(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KH-100
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ カイスイマレン ポリエチレンタンクカクガタソウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,692円
税込単価
13,961円

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク角型槽シリーズ。【特長】・衝撃に強...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水を入れると膨らみが生じます。水を張って使用する場合はオプションのステンレス補強をしていただきご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

KH-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
容量(l)
有効内寸:間口(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KH-100

-
698
498
400
100
622
422
380
5700.0
-
818-8785
-
ブルー
-

1個

12,692( 13,961円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

多目的に使える耐久性抜群のポリエチレンタンク角型槽シリーズ。
【特長】
・衝撃に強いポリエチレン製です
・オプションにて排水キャップ取付が可能です
【用途】
・農業、水産、工業、薬品関係等

(i)ご注意

  • 水を入れると膨らみが生じます。水を張って使用する場合はオプションのステンレス補強をしていただきご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズの型番KH-100のページです。
型番KH-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ

    FRPタンク

    FRPタンク

      たらい(水抜栓付)

      たらい(水抜栓付)

        角槽用オプション

        角槽用オプション

          台車付角槽

          台車付角槽

            角型容器KL型・フタ

            角型容器KL型・フタ

              深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

              深型角槽(ポリエチレン製) R型キャスター付

                トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)

                  浅型角槽

                  浅型角槽

                    角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                    角型容器 ポリエチレン製 RP-1000L

                      KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

                      KCドラム(蓋付)密閉角型容器60L

                        角型容器SK型

                        角型容器SK型

                          サンコー IBC用排出バルブ EPDM

                          サンコー IBC用排出バルブ EPDM

                            メーカー カイスイマレン 立花容器 エスコ ダイライト ダイライト スイコー ダイライト 新輝合成 ダイライト ダイライト スイコー スイコー 三甲
                            通常価格 12,692円 95,833円 5,700円 4,706円 27,832円 5,900円 86,056円 1,999円 18,717円 171,386円 12,974円 38,865円 19,025円
                            通常出荷日 4日目   11日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目~   8日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目  
                            材質 ポリエチレン(PE) 繊維強化プラスチック(FRP) ポリエチレン(PE) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) -

                            ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KH-1200
                            KH-1500
                            KH-2000
                            KH-300
                            KH-500
                            KH-700
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            容量
                            (l)
                            有効内寸:間口
                            (mm)
                            有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            JANコード トラスココード 特長 内容量

                            98,428円

                            ( 108,271円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            角槽18301330610120015601110600350004545210015100458-0621衝撃に強いポリエチレン製です。オプションにて排水キャップ、ステンレス補強が可能です。-1個

                            116,543円

                            ( 128,197円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            角槽19451400720150016701120710400004545210015056458-0630衝撃に強いポリエチレン製です。オプションにて排水キャップ、ステンレス補強が可能です。-1個

                            126,606円

                            ( 139,267円 )
                            1個 -

                            4日目

                            角槽26001270690200023201010680550004545210015001458-0648衝撃に強いポリエチレン製です。オプションにて排水キャップ、ステンレス補強が可能です。-1個

                            22,641円

                            ( 24,905円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            角槽1070740460300920600455100004545210015209458-0656衝撃に強いポリエチレン製です。オプションにて排水キャップ、ステンレス補強が可能です。-1個

                            38,246円

                            ( 42,071円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -13301020540500111082251520000.04545210015179818-8786-ブルー-

                            44,527円

                            ( 48,980円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            角槽159010605607001200880555220004545210015155458-0664衝撃に強いポリエチレン製です。オプションにて排水キャップ、ステンレス補強が可能です。-1個

                            角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました