(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166,781円
税込単価
183,459円

【特長】・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネスティングラック
  • 材質(本体):
    スチール
  • 色:
    その他
  • 均等荷重 (kg):
    2000
  • 積載荷重 (kg):
    6000
  • 間口 (mm):
    2300
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ (mm):
    4000
  • 段調整ピッチ:
    50mm
  • 色詳細:
    ネオグレー
  • 本体仕様:
    単体
  • ビーム段数:
    3
  • 材質2:
    本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)
  • トラスココード:
    818-3745
  • 質量(g):
    215000.0

(i)ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

型番

2D-40L23-11-3 解除

Loading...

図面

2D-40L23-11-3

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2D-40L23-11-3

1個

166,781( 183,459円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
・優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
・短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
・優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
【商品仕様】
・均等積載量(kg/段):2000
・奥行(mm):1100
・高さ(mm):4000
・有効間口(mm):2300
・ビーム段数:3
・本体仕様:単体
・最大積載量(kg/台):6000
・色:ネオグレー
・段調整ピッチ:50mm
・トラスココード:818-3745
・質量:215kg
【材質/仕上】
・本体:スチール
・本体表面処理:粉体塗装(支柱、ビーム)

(i)ご注意

  • 組立費は別途です。 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体の型番2D-40L23-11-3のページです。
型番2D-40L23-11-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

    TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 連結

      TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

      TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

        TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

        TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

          TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

          TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

            TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 連結

            TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 連結

              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

              TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                  TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                  TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

                    パレットラック 2トン 2500×1100×H4000 3段 単体

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X1000XH4000 3段 連結

                        TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                        TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 166,781円 102,387円 120,916円 129,515円 123,279円 136,629円 161,859円 137,417円 120,814円 188,391円 134,109円 180,261円 147,572円
                            通常出荷日 14日目   13日目   9日目   9日目   9日目   9日目   19日目   9日目   19日目   18日目   13日目   14日目   19日目  
                            商品タイプ ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック - ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック
                            材質(本体) スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール
                            その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            均等荷重 (kg) 2000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 2000 1000 - 2000 2000 1000
                            積載荷重 (kg) 6000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 6000 3000 - 6000 6000 3000

                            TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました