(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,793円
税込単価
10,772円

【特長】・逆ネスティングラック用です。・前足の開きを防止します。・荷重による歪...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    50
  • 高さ(mm):
    36
  • JANコード:
    4582281062619
  • トラスココード:
    818-8805
  • 質量(g):
    4500.0
  • 材質1:
    スチール
  • 幅(mm):
    1664
  • 品名:
    フレーム補強金具

型番

WPU-1450 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WPU-1450

1個

9,793( 10,772円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆ネスティングラック用です。
・前足の開きを防止します。
・荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
・耐震アイテムとして開発しました。
・工具の必要なく、簡単に装着できます。
・ラックと一緒に収納できます。
・上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
【用途】
・倉庫
・工場

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプの型番WPU-1450のページです。
型番WPU-1450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプ

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

    逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPU-Uタイプ

      ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

      ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

        ネスキャッチフリー

        ネスキャッチフリー

          NKクランプ

          NKクランプ

            ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

            ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

              ネスティングボックス(井桁タイプ)

              ネスティングボックス(井桁タイプ)

                ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

                ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

                  ネスティングボックス用ネスガード

                  ネスティングボックス用ネスガード

                    ネスラック (NRシリーズ)

                    ネスラック (NRシリーズ)

                      逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                      逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

                        ネストップ

                        ネストップ

                          TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                          TRUSCO パレット棚1トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) トラスコ中山
                            通常価格 9,793円 9,240円 1,332円 1,238円 5,222円 1,141円 30,641円 9,742円 3,351円 27,220円 34,413円 21,955円 120,814円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   11日目~   8日目   12日目~   19日目  
                            奥行(mm) 50 50 50 50 - 50 1200 - - 1200 1200 1200 1100
                            高さ(mm) 36 56 72 72 - - - - - - - 140 4000
                            JANコード 4582281062619 - 4582281062442 - - 4582281061643 - 4582281061612 - - - - -
                            トラスココード 818-8805 - 447-3264 416-9590 768-5238 416-9581 - 397-1473 - - - - -
                            質量(g) 4500.0 - 255 720/セット 1950 55 - 4240.0 460.000 - - - -

                            逆ネスティングラック用補強アームパワーム WPUタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました