(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
34,413円 ~ 39,523円
税込価格
37,854円 ~ 43,475円

【特長】・パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ネスティングラック
  • 色:
    レッド
  • 均等荷重(kg):
    1000
  • 奥行(mm):
    1200
  • 材質1:
    スチール
  • 有効内寸(mm)奥行:
    1150
  • 支柱(mm):
    50×50

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品仕様

逆ネスティングボックス(クロスタイプ) 製品の特長
新クロスタイプでパレットのタワミの心配なし
独自のフレーム床面形状でプラスチックパレットの9カ所ブロックを支持する為、タワミが少なく積載商品のダメージを防ぐ

規格表

型番対応パレット外寸法 (mm)内寸法耐荷重 (kg)積み重ね段数
間口 (W)奥行 (D)高さ (H)間口 (W)奥行 (D)高さ (H)
WGN-X11151100×11001350120015701250115015001000天地3段
WGN-X111717701700
WGN-X14151400×1100165012001570155011501500
WGN-X141717701700

外形図

逆ネスティングボックス(クロスタイプ) 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
積載段数(段)
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1350
1570
796-0387
52000.0
2(天地3)
1250
1500

1個

36,022( 39,624円 )

8日目

1350
1770
796-0395
54000
2(天地3)
1250
1700

1個

34,413( 37,854円 )

8日目

1650
1570
796-0409
56000.0
2(天地3)
1550
1500

1個

39,523( 43,475円 )

8日目

1650
1770
796-0417
58000.0
2(天地3)
1550
1700

1個

36,892( 40,581円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットの変形を防ぐ独自のフレーム形状がパレットと積載物にやさしい
・たわみやすいプラスチックパレット、特に輸出梱包用等の軽量プラスチックパレットに対応しています
・新開発の床面形状を米型(クロスタイプ)フレームでプラスチックパレットを保護します
・自由に移動でき、保管時も省スペースで、収納効率が抜群です
【用途】
・物流倉庫
・工場

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

逆ネスティングボックス(クロスタイプ)

    ネスキャッチフリー

    ネスキャッチフリー

      ネスラックPL

      ネスラックPL

        ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

        ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

          ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

          ネスグリップ(ネスティングラック用オプション)

            ネスティングラック ポストパレット

            ネスティングラック ポストパレット

              ネスラック

              ネスラック

                TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

                TRUSCO パレット棚1トン 2500X1000XH4000 3段 単体

                  ネスティングラック逆ネステナー

                  ネスティングラック逆ネステナー

                    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

                    TRUSCO パレット棚1トン 2500X1100XH4000 3段 単体

                      TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                      TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 連結

                        TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                        TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 連結

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚1トン 2500X900XH4000 3段 単体

                            メーカー ワコーパレット ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット ワコーパレット OKD(岡田工業) OKD(岡田工業) トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 34,413円 1,238円 28,076円 1,332円 633円 33,071円 28,140円 120,916円 63,938円 123,279円 93,669円 136,629円 147,572円
                            通常出荷日 8日目   1日目   16日目~   1日目   7日目   18日目   11日目   9日目   39日目   9日目   19日目   9日目   19日目  
                            商品タイプ ネスティングラック ネスティングラック - ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック - ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック ネスティングラック
                            レッド その他 レッド - その他 ライトグリーン レッド その他 レッド その他 その他 その他 その他
                            均等荷重(kg) 1000 - 1000 - - 1000 1000 1000 - 1000 1000 2000 1000
                            奥行(mm) 1200 50 1200 50 64 - 1200 1000 - 1100 900 1100 900
                            材質1 スチール - - - - - - - - - - - -

                            逆ネスティングボックス(クロスタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました