(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー遮熱パレットカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPSS-11A
スーパー遮熱パレットカバー TRUSCO

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,410円
税込単価
19,151円

【特長】・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性ヲ兼ネタ高機能パレットカバーデス・物性...

詳細情報を確認する

  • 仕様2:

    【商品仕様】
    ・色:色:白(外側)/シルバー(内側)
    ・高サ(mm):1300
    ・厚サ(mm):0.3
    ・ハトメ数(個):8
    ・ハトメピッチ(cm):90
    ・引張強度:縦950N・横850N
    ・耐候年数:約5年
    【材質/仕上】
    ・本体部:ポリエチレン(PE)
    ・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」

(i)ご注意

  • パレットは別売です。

型番

TPSS-11A 解除

Loading...

仕様

TPSS-15A【商品仕様】
・間口(mm):1500
・奥行(mm):1500
・JANコード:4989999476729
・トラスココード:819-5252
・質量:2kg
TPSS-11A【商品仕様】
・間口(mm):1100
・奥行(mm):1100
・JANコード:4989999476705
・トラスココード:819-5250
・質量:1.3kg
TPSS-13A【商品仕様】
・間口(mm):1300
・奥行(mm):1300
・JANコード:4989999476712
・トラスココード:819-5251
・質量:1.7kg

図面

TPSS-15A

TRUSCO スーパー遮熱パレットカバー1500X1500XH1300 図面
商品情報を表示

TPSS-11A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPSS-11A

・間口(mm):1100・奥行(mm):1100・JANコード:4989999476705・トラスココード:819-5250・質量:1.3kg
10

1個

17,410( 19,151円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱性・防水性・遮光性・耐候性ヲ兼ネタ高機能パレットカバーデス
・物性強度ヲ高メタハイグレード品デ、長期間遮熱効果ガ得ラレマス
・開放面ガファスナー付ノタメ脱着ガ簡単デス
・荷積シタパレットヲジャストサイズデカバーデキマス
【用途】
・屋外ノ長期保管
・夏場ノ高温カラ屋外ニ置イテイル品物ノ保護
・塩ビパイプノ工場、屋外保管時ニ
・内部ノ温度上昇ヲ抑制シタイ商品ノカバートシテ

(i)ご注意

  • パレットは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパー遮熱パレットカバーの型番TPSS-11Aのページです。
型番TPSS-11Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー遮熱パレットカバー

スーパー遮熱パレットカバー

    パレットカバーブルーシート

    パレットカバーブルーシート

      HB型ネスティングコンテナ

      HB型ネスティングコンテナ

        サンバケット (取手付)

        サンバケット (取手付)

          ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

          ネスティング コンテナ(再生樹脂製)

            ワコー ネスグリップL

            ワコー ネスグリップL

              スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)

              スケルトンカラーコンテナ(ポリプロピレン製)

                ワコー ネスキャッチクランプ

                ワコー ネスキャッチクランプ

                  ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

                  ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 三甲 トラスコ中山 ワコーパレット 積水テクノ成型 ワコーパレット 三甲
                    通常価格 17,410円 11,539円 2,933円 3,950円 3,064円 5,868円 820円 2,741円 1,670円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~  
                    仕様2
                    【商品仕様】
                    ・色:色:白(外側)/シルバー(内側)
                    ・高サ(mm):1300
                    ・厚サ(mm):0.3
                    ・ハトメ数(個):8
                    ・ハトメピッチ(cm):90
                    ・引張強度:縦950N・横850N
                    ・耐候年数:約5年
                    【材質/仕上】
                    ・本体部:ポリエチレン(PE)
                    ・シート:萩原工業「スノーテック・スーパークール」
                    - - - - - - - -

                    スーパー遮熱パレットカバーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    TPSS-13A
                    TPSS-15A
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?仕様1

                    18,021円

                    ( 19,823円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10・間口(mm):1300・奥行(mm):1300・JANコード:4989999476712・トラスココード:819-5251・質量:1.7kg

                    18,978円

                    ( 20,876円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    10・間口(mm):1500・奥行(mm):1500・JANコード:4989999476729・トラスココード:819-5252・質量:2kg

                    ネスティングコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました