(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKSO-38B-BL
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー オリタタミコンテナ

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー SKSO-38B-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,699円
税込単価
11,769円

【特長】・フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません・本体・フタ一...

詳細情報を確認する

型番

SKSO-38B-BL 解除

Loading...

SKSO-38B-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適用カード差し(別売)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最大積載荷重(kg)
有効内寸(mm)高さ
タイプ
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-38B-BL

34.8
446
318
335
401-500
301-350
301-400
403×283×304
両短辺21型
-
4983049433823
342-5282
2400
93
20
-
-
ポリプロピレン(PP)
1個

1個

10,699( 11,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタが一体化されており、フタを紛失する心配がありません
・本体・フタ一体型の折り畳みコンテナです
・折り畳んだ時の高さが約4分の1になります
・防犯対策のロック機構を盛り込んだサンクレットオリコンです

SKSO-38B-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルーの型番SKSO-38B-BLのページです。
型番SKSO-38B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

    折畳コンテナ(ロック付・青)

    折畳コンテナ(ロック付・青)

      折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

      折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

        ロック付フタ一体型オリコン(50L)

        ロック付フタ一体型オリコン(50L)

          透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

          透明扉付折りたたみコンテナー 50B2TM

            サンクレットオリコン 40B

            サンクレットオリコン 40B

              折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

              折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)

                ロック付フタ一体型オリコン 50L(TGK)

                  73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                  73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                    サンクレットオリコン 95B

                    サンクレットオリコン 95B

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                      ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L

                        サンクレットオリコン 51B 青

                        サンクレットオリコン 51B 青

                          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

                          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

                            メーカー 三甲 エスコ 三甲 東京硝子器械 ケニス 三甲 三甲 東京硝子器械 エスコ 三甲 アズワン 三甲 アイリスオーヤマ
                            通常価格 4,767円 6,751円 5,318円 11,693円 8,600円 8,794円 5,000円 11,693円 5,560円 16,131円 3,663円 10,046円 2,373円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   3日目   4日目   8日目   1日目~   3日目   1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   8日目   2日目~  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - -
                            ブルー ブルー ブルー - - - - - その他 ブルー - ブルー -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) -

                            折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            収納箱
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            フタ付なので, このコンテナの上にもある程度までの重さであれば, 規格が違うのではまらない別シリーズのコンテナやダンボールも置けたりするので, このちょっとしたことが便利だったりします.

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSO-P19B-BL
                            SKSO-P22B-TMBL
                            SKSO-P30B-SL-BL
                            SKSO-P50B-SL-BL
                            SKSO-P75B-S-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) 詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 最大積載荷重(kg) 有効内寸(mm)高さ タイプ 材質 内容量

                            6,757円

                            ( 7,433円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            18.8366264281301-400251-300201-300329×228×251--4983049342316469-9114153086----1個

                            4,767円

                            ( 5,244円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            21410294227401-500251-300201-300378×264×210フタ92型・両長辺93型・両短辺47型透明ブルー4983049432208342-53391470.06020--ポリプロピレン(PP)1個

                            6,935円

                            ( 7,629円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            33.6530366241501-600351-400201-300---4983049437708795-88382310.087-----

                            8,110円

                            ( 8,921円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            49.8530366340501-600351-400301-400---4983049437722795-88462840.0100--オールプラスチック製--

                            8,067円

                            ( 8,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            74.3649439340601-700401-450301-400599×404×305両短辺21型-4983049437524342-53474560.09020307-ポリプロピレン(PP)1個

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました