(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKSO-P19B-B-BL
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) サンコー サンクレットオリコンP19B-B ブルー

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型) SKSO-P19B-B-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,318円
税込単価
5,850円

【特長】・短側板に内面からのみ操作可能なスライドロック機構を設けました。・方向...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKSO-P19B-B-BL 解除

Loading...

SKSO-P19B-B-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-P19B-B-BL

18.9
366
264
286
301-400
251-300
201-300
-
4983049437739
818-8791
1570.0
91

1個

5,318( 5,850円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・短側板に内面からのみ操作可能なスライドロック機構を設けました。
・方向性なく閉められる直線フタとなっています。
・両長辺下板にラベル剥離台有(118×80)を設け、ラベルの糊残りの低減します。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKSO-P19B-B-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)の型番SKSO-P19B-B-BLのページです。
型番SKSO-P19B-B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)

    サンクレットオリコン P51B-B 青

    サンクレットオリコン P51B-B 青

      サンクレットオリコン L51B ライトブルー

      サンクレットオリコン L51B ライトブルー

        サンクレットオリコン L41B ライトブルー

        サンクレットオリコン L41B ライトブルー

          サンクレットオリコン 51B-B 青

          サンクレットオリコン 51B-B 青

            サンクレットオリコン P75B-B 青

            サンクレットオリコン P75B-B 青

              サンクレットオリコン P51BーD

              サンクレットオリコン P51BーD

                サンクレットオリコン 51B 青

                サンクレットオリコン 51B 青

                  サンクレットオリコン P55BーS

                  サンクレットオリコン P55BーS

                    サンクレットオリコン 50B(3)

                    サンクレットオリコン 50B(3)

                      サンクレットオリコン 50B

                      サンクレットオリコン 50B

                        サンクレットオリコン 60BーB 青

                        サンクレットオリコン 60BーB 青

                          サンクレットオリコン P51B 青

                          サンクレットオリコン P51B 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,318円 12,373円 10,344円 9,394円 9,773円 11,892円 9,812円 10,046円 10,417円 11,143円 11,143円 10,569円 9,812円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - - - - - - - -
                            ブルー ブルー その他 その他 ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - - ブルー ブルー
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-SO-PG51B-B-BL
                            SKSO-P40B-SL-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm)

                            7,475円

                            ( 8,223円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50530366334501-600351-400301-400493×335×3034983049000070123-7469258095

                            7,475円

                            ( 8,223円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            41.8530366291501-600351-400201-300-4983049437715818-8792249087

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました