(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKSO-F41B-TMBL
折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー サンコー サンクレットオリコンF41B

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー SKSO-F41B-TMBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,108円
税込単価
7,819円

【特長】・現在、最軽量のオリコンシリーズです・組み立てやすいように、切り欠け部...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKSO-F41B-TMBL 解除

Loading...

SKSO-F41B-TMBL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形高さ(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適用カード差し(別売)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-F41B-TMBL

42.2
281
201-300
-
21型(短側板・長側板下)
透明ブルー
4983049434202
818-8789
1690
77

1個

7,108( 7,819円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・現在、最軽量のオリコンシリーズです
・組み立てやすいように、切り欠け部を設けています

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKSO-F41B-TMBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルーの型番SKSO-F41B-TMBLのページです。
型番SKSO-F41B-TMBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

    サンクレットオリコン 51B 透明青

    サンクレットオリコン 51B 透明青

      サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

      サンクレットオリコン L51B 透明ライトブルー

        サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

        サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

          サンクレットオリコン P51B 透明青

          サンクレットオリコン P51B 透明青

            サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

            サンクレットオリコン L41B 透明ライトブルー

              サンクレットオリコン 54B 透明青

              サンクレットオリコン 54B 透明青

                サンクレットオリコン P110B 青

                サンクレットオリコン P110B 青

                  折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

                  折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)ブルー

                    サンクレットオリコン 60B 透明青

                    サンクレットオリコン 60B 透明青

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                      折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

                        サンクレットオリコン 51B 青

                        サンクレットオリコン 51B 青

                          サンクレットオリコン 51B-B 透明青

                          サンクレットオリコン 51B-B 透明青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 6,423円 12,697円 10,344円 23,126円 10,614円 10,740円 10,265円 21,255円 4,767円 12,030円 5,000円 10,046円 9,885円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - - - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - -
                            ブルー 2色 2色 2色 2色 2色 2色 ブルー ブルー 2色 - ブルー 2色
                            外形間口(mm) 530 - - - - - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 366 - - - - - - - - - - - -
                            外形間口範囲(mm) 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 501-600 701- - 501-600 - 501-600 501-600

                            折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKSO-F51B-TMBL
                            SKSO-L51B-L-TMBLL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) 詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm)

                            6,423円

                            ( 7,065円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            51334301-400-21型(短側板・長側板下)透明ブルー4983049434967818-87901810.077

                            9,092円

                            ( 10,001円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            49.8334301-400493×335×302両短辺21型透明/ライトブルー4983049000056115-53252700.095

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました