(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ ペタンコ

折りたたみコンテナ ペタンコ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,707円
税込単価
5,178円

【特長】・折り畳んだ時の高さを追求。従来タイプに比べて最大35%低く、これによ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

SK-PO-O25B-BL 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
最大積載荷重(kg)
タイプ
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-PO-O25B-BL

24.8
366
221
301-400
201-300
340×340×209
-
4983049000063
115-5328
930.0
50
-
オープンタイプ
-
-
-

1個

4,707( 5,178円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折り畳んだ時の高さを追求。従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃の大幅削減・保管スペースを大幅に削減することができます。
・オールプラスチック製のためリサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
・折りたたんだ時の高さを追求、従来タイプに比べ最大35%低く、輸送運賃、保管スペースを大幅に削減することができます。
・専用内箱“サンバケット”各サイズがぴったり収納できます。
・持ち手部分にカバーが付いていますので外部からの埃等の侵入防止と内容物の飛び出しを防止します。
【用途】
・物流センターの小分け用。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

SK-PO-O25B-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ ペタンコの型番SK-PO-O25B-BLのページです。
型番SK-PO-O25B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ ペタンコ

折りたたみコンテナ ペタンコ

    オリコン L51B

    オリコン L51B

      オリコン P64B 青

      オリコン P64B 青

        オリコン P124B 青

        オリコン P124B 青

          オリコン P147B 青

          オリコン P147B 青

            オリコン 50BーM

            オリコン 50BーM

              オリコン P75B-B 青

              オリコン P75B-B 青

                オリコン H88B 青

                オリコン H88B 青

                  オリコン L41B

                  オリコン L41B

                    オリコン 40B(2)

                    オリコン 40B(2)

                      オリコン120B

                      オリコン120B

                        オリコン 28B

                        オリコン 28B

                          オリコン 135B/フタ

                          オリコン 135B/フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,183円 8,663円 9,027円 18,999円 21,527円 8,115円 10,956円 15,905円 8,191円 10,188円 22,376円 6,201円 4,140円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   6日目~   8日目   8日目   8日目   6日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ - - - - - - - - - - - -
                            ブルー その他 ブルー ブルー ブルー - ブルー ブルー その他 - ブルー ブルー ブルー
                            外形奥行(mm) 366 - - - - - - - - - - - -
                            外形奥行範囲(mm) 351-400 351-400 351-400 401-450 501- 351-400 401-450 401-450 351-400 351-400 451-500 301-350 451-500
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナ ペタンコのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKPO-O60B-BL
                            SKSO-O50B-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 最大積載荷重(kg) タイプ 特長 材質 内容量

                            6,775円

                            ( 7,453円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            61.8530381501-600301-400-両短辺21型、62型4983049495135818-8809200070-----

                            4,183円

                            ( 4,601円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            52.7530325501-600301-400493×335×311両短辺21型4983049495029342-532118606015-オールプラスチック製のためリサイクルが容易で,金属探知機によ内容物の検品も可能です。折りたたんだ時の高さを追求,従来タイプに比べて最大35%低く,輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。ポリプロピレン(PP)1個

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました