(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,491円
税込単価
6,040円

【特長】・折りたたんだ時に従来タイプに比べて最大35%低く、輸送運賃の大幅削減...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKSO-C41A-GRWH 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)高さ
折りたたみ高さ(mm)
最大積載荷重(kg)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
適合カード差し(別売)
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKSO-C41A-GRWH

グリーン
41.9
530
366
281
501-600
351-400
201-300
493×335×254
両短辺21型
4983049490772
342-5312
2130.0
-
67
15
-
-
-
-
オールプラスチック製のためリサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。折りたたんだ時の高さを追求,従来タイプに比べて最大35%低く,輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
ポリプロピレン(PP)
1個

1個

5,491( 6,040円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたんだ時に従来タイプに比べて最大35%低く、輸送運賃の大幅削減・保管スペースを大幅に削減することができます
・オールプラスチック製のためリサイクルが可能です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKSO-C41A-GRWHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)の型番SKSO-C41A-GRWHのページです。
型番SKSO-C41A-GRWHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

    折りたたみコンテナ ペタンコ

    折りたたみコンテナ ペタンコ

      折りたたみコンテナ スケルコン

      折りたたみコンテナ スケルコン

        オリコン 25B 青

        オリコン 25B 青

          オリコン L51B 透明

          オリコン L51B 透明

            オリコン L41B

            オリコン L41B

              オリコン L51Bフタ

              オリコン L51Bフタ

                オリコン 75B 透明

                オリコン 75B 透明

                  オリコン 30B 透明

                  オリコン 30B 透明

                    オリコン 38B-2 透明青

                    オリコン 38B-2 透明青

                      折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                      折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                        オリコン L51B

                        オリコン L51B

                          サンクレットオリコン 40B

                          サンクレットオリコン 40B

                            メーカー 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 アズワン 三甲 三甲
                            通常価格 5,000円 4,183円 1,423円 1,055円 9,860円 8,191円 1,790円 11,021円 7,470円 9,722円 2,081円 8,663円 8,794円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - - - - - - - 折りたたみコンテナ - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-PO-C75B-BL
                            SK-PO-O75B-BL
                            SKPO-C60BB-BL
                            SKSO-C30B-BL
                            SKSO-C40B-BL
                            SKSO-C50B-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)高さ 折りたたみ高さ(mm) 最大積載荷重(kg) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 適合カード差し(別売) 特長 材質 内容量

                            10,605円

                            ( 11,666円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー76649439-601-700401-450301-400-21型4983049000445149-18793020.034071-405600312両短辺21型---

                            8,481円

                            ( 9,329円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー77.8649439-601-700401-450301-400-21型4983049000438149-1868245032859-405600312両短辺21型---

                            8,537円

                            ( 9,391円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー60.1530366391501-600351-400301-400-両短辺21型4983049490550818-88082420-80--------

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            ブルー34.1530366232501-600351-400201-300493×335×207両短辺21型4983049490321342-52911920-6715----オールプラスチック製のためリサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。折りたたんだ時の高さを追求,従来タイプに比べて最大35%低く,輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。ポリプロピレン(PP)1個

                            5,438円

                            ( 5,982円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブルー42.5530366283501-600351-400201-300493×335×258両短辺21型4983049490420342-53042100.0-6715----オールプラスチック製のためリサイクルが容易で,金属探知機による内容物の検品も可能です。折りたたんだ時の高さを追求,従来タイプに比べて最大35%低く,輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。ポリプロピレン(PP)1個

                            7,168円

                            ( 7,885円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ブルー51.3530366336501-600351-400301-400-両短辺21型4983049490529217-61962309.000-71--------

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました