(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-O-30B-BL
折りたたみコンテナ マドコン オリタタミコンテナ マドコン

折りたたみコンテナ マドコン SKO-O-30B-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円

【特長】・7色のカラーバリエーションで色による内容物の管理が容易になります・各...

詳細情報を確認する

  • 適用カード差し(別売):
    4辺21型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKO-O-30B-BL 解除

Loading...

SKO-O-30B-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
詳細タイプ
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-O-30B-BL

折りたたみコンテナ
ブルー
34.7
530
366
221
501-600
351-400
201-300
フタなし
493×335×201
ブルー
4983049493407
439-1098
1810.0
86
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
ポリプロピレン(PP)
1個

1個

3,520( 3,872円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7色のカラーバリエーションで色による内容物の管理が容易になります
・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも内容物を確認できます
・透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます
・オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKO-O-30B-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ マドコンの型番SKO-O-30B-BLのページです。
型番SKO-O-30B-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ マドコン

折りたたみコンテナ マドコン

    折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

    折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

      マドコンOー55B

      マドコンOー55B

        マドコンCー55B

        マドコンCー55B

          サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

          サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

            ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

            ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

              折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

              折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                折りたたみコンテナ ペタンコ

                折りたたみコンテナ ペタンコ

                  オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                  オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                    フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

                    フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)

                      フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

                      フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー/クリア 2色

                        オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                        オリコン P75BーS扉ーL 透明青

                          窓アキ透明オリタタミコンテナ

                          窓アキ透明オリタタミコンテナ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 三甲 三甲 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 三甲 アズワン
                            通常価格 3,417円 4,794円 9,920円 12,035円 19,300円 2,373円 2,729円 4,183円 10,798円 2,478円 2,303円 14,018円 2,780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目   2日目~   1日目~   1日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                            適用カード差し(別売) 4辺21型 4辺21型 4辺21型 4辺21型 両短辺21型 - 両短辺21型 - 片短辺21型 - - 長辺扉右下66型、両短辺21型 -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) 本体:ポリプロピレン(PP)、扉:ポリカーボネイト(PC) - - ポリプロピレン(PP) -

                            折りたたみコンテナ マドコンのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            製品の保管などに使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/17
                            専用ラインで流している複数の製品を製品ごとに色分けし保管するために購入しました。他の物とは違って窓の部分が半透明の板になっているので中身が確認しやすくなっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の保管
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/06
                            透明なため外から中身が入っているかが分かり、不要時はコンパクトにたためます。
                            色の種類が多く、用途に合わせて色を変えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-O-30B-BK
                            SKO-O-30B-BR
                            SKO-O-30B-GLL
                            SKO-O-30B-GR
                            SKO-O-30B-RE
                            SKO-O-30B-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            詳細タイプ 有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 特長 材質 内容量

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナブラック34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201ブラック4983049493438439-10801810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            折りたたみコンテナブラウン34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201ブラウン4983049493469439-11011810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            3,417円

                            ( 3,759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナグレー34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201ライトグレー4983049493414439-11101810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナグリーン34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201グリーン4983049493421439-11281810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            3,520円

                            ( 3,872円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナレッド34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201レッド4983049493452439-11361810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            3,417円

                            ( 3,759円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナイエロー34.7530366221501-600351-400201-300フタなし493×335×201イエロー4983049493445439-11441810.086各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました