(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKO-C-30B-BK
折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型) オリタタミコンテナ マドコン(ホンタイフタイッタイガタ)

折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型) SKO-C-30B-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,091円
税込単価
5,600円

【特長】・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます・透明...

詳細情報を確認する

  • 適用カード差し(別売):
    4辺21型
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SKO-C-30B-BK 解除

Loading...

SKO-C-30B-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
詳細タイプ
有効内寸間口×奥行×高さ(mm)
詳細色
JANコード
トラスココード
質量(g)
折りたたみ高さ(mm)
特長
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKO-C-30B-BK

折りたたみコンテナ
ブラック
33
530
366
230
501-600
351-400
201-300
フタ付
493×335×200
ブラック
4983049493933
439-0946
2230
95
各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。
ポリプロピレン(PP)
1個

1個

5,091( 5,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます
・透明窓部を各パーツに一体成形することで強度低下を抑え、耐衝撃性と耐圧縮荷重に優れます
・オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

SKO-C-30B-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)の型番SKO-C-30B-BKのページです。
型番SKO-C-30B-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)

    折りたたみコンテナ マドコン

    折りたたみコンテナ マドコン

      マドコンOー55B

      マドコンOー55B

        マドコンCー55B

        マドコンCー55B

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

          ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH

            折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

            折りたたみコンテナ ペタンコ(本体フタ一体型)

              折りたたみコンテナ ペタンコ

              折りたたみコンテナ ペタンコ

                サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

                サンクレットオリコン 50B扉ーL 透明青

                  折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                  折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし

                    サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                    サンクレットオリコン P50BーS 透明黄

                      サンクレットオリコン P38B-B 透明青

                      サンクレットオリコン P38B-B 透明青

                        折りたたみコンテナ NKD型

                        折りたたみコンテナ NKD型

                          サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                          サンクレットオリコン 50B扉-SBL 透明青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 アイリスオーヤマ 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ヒシ 三甲
                            通常価格 4,794円 3,417円 9,920円 12,035円 2,373円 5,000円 4,183円 19,300円 2,729円 11,578円 9,810円 2,842円 23,126円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   8日目   2日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            適用カード差し(別売) 4辺21型 4辺21型 4辺21型 4辺21型 - - - 両短辺21型 両短辺21型 両短辺21型 4辺21型 - 片短辺(扉無し)21型
                            材質1 ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)

                            折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            出張時の容器として使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/04/08
                            出張時に器具、工具等を送付する際の容器として使用しています。箱の色を変えて送付者の識別としています。以前使っていた物は、数回の使用で可動部の破損がありましたが、この商品は丈夫で可動部もしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKO-C-30B-BL
                            SKO-C-30B-BR
                            SKO-C-30B-GLL
                            SKO-C-30B-GR
                            SKO-C-30B-RE
                            SKO-C-30B-YE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            詳細タイプ 有効内寸間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            詳細色 JANコード トラスココード 質量(g) 折りたたみ高さ(mm) 特長 材質 内容量

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナブルー33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200ブルー4983049493902439-0954223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            4,794円

                            ( 5,273円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナブラウン33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200ブラウン4983049493964439-0962223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナグレー33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200ライトグレー4983049493919439-0971223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナグリーン33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200グリーン4983049493926439-0989223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            4,794円

                            ( 5,273円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            折りたたみコンテナレッド33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200レッド4983049493957439-0997223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            5,091円

                            ( 5,600円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            折りたたみコンテナイエロー33530366230501-600351-400201-300フタ付493×335×200イエロー4983049493940439-1004223095各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。ポリプロピレン(PP)1個

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました