(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTC-1-R
TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付) ボックスガタコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,747円
税込単価
1,922円

中身が簡単に確認できる透明タイプのコンテナ。【特長】・別売の仕切板を使用するこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は型番:TTC-2-TM(透明)です。型番により商品仕様が異なります。
  • 適合フタについてはこちら、仕切板はこちらをご覧ください。

型番

TTC-1-R 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

外観(TTC-2-TM)

外観(TTC-2-TM)

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
質量
(kg)
TTC-2-TM6透明400×280×74369×248×620.63
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

TTC-2-TM

TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付) TTC-2-TM図面

使用方法・使用事例

使用事例

1,100角パレット(1段に8個)

1,100角パレット(1段に8個)(TTC-2-TM)

商品情報を表示

TTC-1-R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
適用カード差し
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTC-1-R

レッド
11
400
280
125
カードラックTC-1
4989999394337
769-9786
750.0
透明レッド
-
248
369
110
1個
10

5個

1,747( 1,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身が簡単に確認できる透明タイプのコンテナ。
【特長】
・別売の仕切板を使用することで様々な仕切の組み合わせが可能。
・互いに積み重ねが可能。
【用途】
・小物部品等の保管に。

(i)ご注意

  • 画像は型番:TTC-2-TM(透明)です。型番により商品仕様が異なります。
  • 適合フタについてはこちら、仕切板はこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)の型番TTC-1-Rのページです。
型番TTC-1-Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

    TPボックス TP331.5側面孔有

    TPボックス TP331.5側面孔有

      仕切付クリアコンテナー F-1TM

      仕切付クリアコンテナー F-1TM

        岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

        岐阜プラスチック リス B型コンテナ クリア

          Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

          Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

            TP型コンテナ

            TP型コンテナ

              サンボックス #20

              サンボックス #20

                サンボックスCー4

                サンボックスCー4

                  コンテナ用フタ クリア

                  コンテナ用フタ クリア

                    サンコールドボックス中トレー2型 半透明

                    サンコールドボックス中トレー2型 半透明

                      TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                      TP規格コンテナ TRシリーズ リサイクルコンテナ

                        サンボックスC

                        サンボックスC

                          S型コンテナ用フタ(グレー)

                          S型コンテナ用フタ(グレー)

                            メーカー トラスコ中山 三甲 ケニス 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 ヒシ 三甲 三甲 東京硝子器械 三甲 トラスコ中山 三甲 ヒシ
                            通常価格 1,406円 2,470円 3,359円 5,584円 1,023円 1,000円 3,557円 1,761円 952円 5,280円 1,285円 2,070円 2,957円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   4日目   4日目   1日目~   4日目~   8日目   8日目   6日目   8日目   1日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ その他 - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - 再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP) - -

                            TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTC-1-B
                            TTC-1-BK
                            TTC-1-OR
                            TTC-1-TM
                            TTC-2-B
                            TTC-2-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            適用カード差し JANコード トラスココード 質量(g) 色詳細 適合フタ(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ブルー11400280125カードラックTC-14989999394306769-9751750.0透明ブルー-2483691101個

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ブラック11400280125カードラックTC-14989999394313769-9760750.0透明ブラック-2483691101個

                            1,747円

                            ( 1,922円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            10オレンジ11400280125カードラックTC-14989999394320769-9778750.0透明オレンジ-2483691101個

                            1,748円

                            ( 1,923円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10クリア11400280125カードラックTC-14989999081947389-9926750.0--2483691101個

                            1,406円

                            ( 1,547円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -クリア640028074-4989999953909123-1567630.0透明ブルーTTC-F24836962-

                            1,406円

                            ( 1,547円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            -クリア640028074-4989999953930123-1575630.0透明ブラックTTC-F24836962-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました