(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,130円
税込単価
2,343円

【特長】・TS型シリーズのフタです。【材質】・再生ポリプロピレン(PP)・ポリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 適合コンテナ:
    TR-TS23、33、40
  • JANコード:
    4989999477207
  • トラスココード:
    819-1170
  • 質量(g):
    710
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    ダークブルー
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)

型番

TR-TS-F 解除

Loading...

図面

TR-TS-F

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-TS-F

10

2個

2,130( 2,343円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TS型シリーズのフタです。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルーの型番TR-TS-Fのページです。
型番TR-TS-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルー

    コンパレッターF#1400フタ ブルー

    コンパレッターF#1400フタ ブルー

      ヒシ S型コンテナ用 蓋

      ヒシ S型コンテナ用 蓋

        A型コンテナ

        A型コンテナ

          TP型コンテナ

          TP型コンテナ

            F型コンテナ フタ

            F型コンテナ フタ

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                サンボックス用ふた

                サンボックス用ふた

                  1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                  1173×335×195mm/60.2Lコンテナ(グレー)

                    28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

                    28.4/28.4/39.5/53.9L コンテナ

                      S型コンテナ(容量78.7L)

                      S型コンテナ(容量78.7L)

                        ジャンボックス #1400

                        ジャンボックス #1400

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                          670×335×195mm/33.9Lコンテナ(青)

                            メーカー トラスコ中山 三甲 ヒシ DICプラスチック ヒシ DICプラスチック 積水テクノ成型 三甲 エスコ エスコ ヒシ 三甲 エスコ
                            通常価格 2,130円 21,514円 2,155円 1,995円 1,000円 1,348円 4,519円 1,692円 8,120円 4,250円 8,077円 302,045円 4,040円
                            通常出荷日 1日目   8日目   5日目   1日目   4日目~   1日目~   7日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 - - ボックス型コンテナ - その他 - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ フタ - - - - - - - - - - - -
                            適合コンテナ TR-TS23、33、40 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4989999477207 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO TS型リサイクルコンテナ用フタ ダークブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました