(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リサイクルコンテナ TS型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TR-TS23
リサイクルコンテナ TS型 TSガタ リサイクルコンテナ23L ダークブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,133円
税込単価
3,446円

【特長】・事業系廃プラを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    再生ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    ダークブルー
  • 適合フタ(別売):
    TR-TS-F
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)

型番

TR-TS23 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

外観(TR-TS23)

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適合フタ質量
(kg)
TR-TS2323ダークブルー608×370×126556×320×109TR-TS-F1.40
  • 特長:事業系廃プラを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造
  • 材質:再生ポリプロピレン(PP)・ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

TR-TS23

リサイクルコンテナ TS型 図面

使用方法・使用事例

使用事例

1,100角パレット(1段に4個)

1,100角パレット(1段に4個)

商品情報を表示

TR-TS23 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR-TS23

23
4989999477177
819-1167
1400.0
10

4個

3,133( 3,446円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・事業系廃プラを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し、新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。
・互いに積み重ねが可能です。
【用途】
・部品等の通い箱および保管箱として使用できます。
【材質】
・再生ポリプロピレン(PP)
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リサイクルコンテナ TS型の型番TR-TS23のページです。
型番TR-TS23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リサイクルコンテナ TS型

リサイクルコンテナ TS型

    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

    560×270×114mm/12.6Lコンテナ(グレー)

      グリーンレーベルコンテナ 本体

      グリーンレーベルコンテナ 本体

        コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

        コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

          テンバコ 41

          テンバコ 41

            ばんじゅう CL PP製

            ばんじゅう CL PP製

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

              Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                テンバコ 74

                テンバコ 74

                  サンコー サンボックス4-4

                  サンコー サンボックス4-4

                    グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)

                    グリーンレーベルコンテナ(100%再生材)

                      ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                      ボックス型コンテナ"サンボックス #C-5″ ブルー

                        549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                        549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                          メーカー トラスコ中山 エスコ アズワン アズワン 三甲 東京硝子器械 積水テクノ成型 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 エスコ
                          通常価格 3,133円 3,070円 1,620円 310円 5,280円 3,871円 4,519円 10,600円 1,513円 937円 4,923円 2,990円
                          通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   8日目   6日目~   7日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能
                          ブルー グレー グリーン - - クリーム ブルー ブルー ブルー グリーン ブルー ブルー
                          材質1 再生ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -
                          色詳細 ダークブルー - - - - - - - - - - -
                          適合フタ(別売) TR-TS-F - - - - - - - - - - -
                          材質2 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - -

                          リサイクルコンテナ TS型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TR-TS33
                          TR-TS40
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          RoHS ?容量
                          (L)
                          JANコード トラスココード 質量(g)

                          3,161円

                          ( 3,477円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          10334989999477184819-11681840.0

                          3,506円

                          ( 3,857円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          10404989999477191819-11692000.0

                          ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました