(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TRST-10
TRSTシリーズ リサイクルコンテナ TRUSCO リサイクルコンテナ10L ダークブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,017円
税込単価
2,219円

【特長】・様々な場面で使用されているマルチサイズのコンテナです。・再生材を使用...

詳細情報を確認する

型番

TRST-10 解除

Loading...

図面

TRST-10

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ 図面

TRST-12

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ 図面2
商品情報を表示

TRST-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
適用カード差し(別売)
材質詳細
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRST-10

-
10
390
260
143
4989999477153
819-1165
850.0
再生ポリプロピレン、ポリプロピレン
-
-
-
-
-
-
-
10

5個

2,017( 2,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・様々な場面で使用されているマルチサイズのコンテナです。
・再生材を使用している環境配慮コンテナです。
・回収した使用済コンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。
・互いに積み重ねが可能です。
【用途】
・部品等の通い箱および保管箱として使用できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ の型番TRST-10のページです。
型番TRST-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

    スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

    スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

      T型コンテナ本体

      T型コンテナ本体

        サンボックス #22A

        サンボックス #22A

          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

          269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

            NS型コンテナ

            NS型コンテナ

              コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

              コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

                テンバコ

                テンバコ

                  Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                  Uタイプコンテナ 自動搬送機対応

                    テンバコ 12

                    テンバコ 12

                      サンボックス #14-2B

                      サンボックス #14-2B

                        325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                        325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

                          サンボックス #9D

                          サンボックス #9D

                            メーカー トラスコ中山 アズワン 積水テクノ成型 三甲 エスコ トラスコ中山 アズワン 三甲 積水テクノ成型 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 1,790円 4,478円 1,503円 6,350円 1,030円 805円 310円 1,140円 4,519円 2,138円 3,043円 1,070円 2,050円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   7日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ
                            ブルー グレー - - ブルー - - - ブルー グリーン - ブルー -
                            色詳細 ダークブルー - - - - - - - - - - - -

                            TRSTシリーズ リサイクルコンテナ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TRST-12
                            TRST14-DB
                            TRST20-DB
                            TRST28-DB
                            TRST40-DB
                            TRST9-DB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?材質(本体) 容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合フタ(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 適用カード差し(別売) 材質詳細 内容量

                            2,117円

                            ( 2,329円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10-12448.5276.51254989999477160819-1166800.0再生ポリプロピレン、ポリプロピレン-------

                            2,158円

                            ( 2,374円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ポリプロピレン(再生PP30%以上)144803801054989999752700276-2561950.0再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)TRST-F-DB31441487-再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)1個

                            2,574円

                            ( 2,831円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ポリプロピレン(再生PP30%以上)204803801534989999752717276-25791210.0再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)TRST-F-DB314414138-再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)1個

                            2,923円

                            ( 3,215円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10ポリプロピレン(再生PP30%以上)284803802034989999752724276-25871410.0再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)TRST-F-DB314414187-再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)1個

                            3,506円

                            ( 3,857円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10ポリプロピレン(再生PP30%以上)404803683054989999752731276-25952050.0再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)TRST-F-DB312414290-再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)1個

                            1,790円

                            ( 1,969円 )
                            6個 あり

                            1日目

                            10ポリプロピレン(再生PP30%以上)93722951254989999751321299-7282710再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)TRST-9F-DB230305109-再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)1個

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました