(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NS型コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NS型コンテナ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
805円 ~ 959円
税込価格
886円 ~ 1,055円

【特長】・工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。・フタをしたま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 容量(L):
    10
  • 外形間口(mm):
    398.5
  • 外形奥行(mm):
    271
  • 外形高さ(mm):
    130
  • 適合フタ(別売):
    NS-10F

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • NS型コンテナのフタについてはこちらをご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
材質(本体)
JANコード
トラスココード
質量(g)
色詳細
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ポリプロピレン(再生PP100%)
ブルー
4989999483741
799-2220
-
-
223
350.5
123
1個
-

12個

806( 887円 )

8日目

ポリプロピレン(PP)
ホワイト
4989999483758
799-2238
600
ナチュラル
-
-
-
-
10

8個

959( 1,055円 )

1日目

ポリプロピレン(再生PP100%)
レッド
4989999483765
799-2246
600
-
-
-
-
-
-

8個

889( 978円 )

1日目

ポリプロピレン(再生PP100%)
イエロー
4989999483772
799-2254
600
-
223
350.5
123
1個
-

12個

805( 886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。
・フタをしたままでも積み重ねができます。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
  • NS型コンテナのフタについてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NS型コンテナ

NS型コンテナ

    サンボックス #22A

    サンボックス #22A

      サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

      サンコー サンボックスC-5 ノンノコ ブルー

        テンバコ 55

        テンバコ 55

          スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

          スクエアコンテナ 容量 20L・28L・40L

            TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

            TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Bタイプ)

              RHコンテナー

              RHコンテナー

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)

                TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)

                  テンバコ

                  テンバコ

                    岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

                    岐阜プラスチック リス RB型コンテナ RB-13-B

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

                      ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

                        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

                        ラボボックス SB-54 外寸 572×387×297㎜ 3-338-291

                          TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

                          TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

                            メーカー トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 アズワン トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 ケニス トラスコ中山
                            通常価格 805円 6,350円 5,392円 6,480円 4,478円 275円 317円 221円 1,140円 2,070円 2,912円 7,324円 1,790円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - - ボックス型コンテナ
                            容量(L) 10 39.9 8.3 53.2 - - - - - 13 19.7 - -
                            外形間口(mm) 398.5 630 335 - 480 - - - - - - - -
                            外形奥行(mm) 271 390 335 - - - - - - - - - -
                            外形高さ(mm) 130 225 101 - - - - - - - - - -

                            NS型コンテナ のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            不良品入れとして使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            当社の製品の不良品入れとしてこの赤色のコンテナを使用しています。元々使用していた物が古くなったので、その入れ替え用として購入しました。サイズ的にも良く、けちの付け所のない商品です。赤色のコンテナはなかなか市販されておらず、ミスミで見つけ購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            識別管理用に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            当社で製作している不良品の識別管理用に使用しています。以前は、大きな箱に入れていましたが、識別管理するためにこの商品を使っています。不良品の種類などを色別のこの商品に入れ、個数を確認して破棄するようにしました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました