(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fシリーズ用カードケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-CA-NO18
Fシリーズ用カードケース Fシリーズコンテナヨウカードケース F1 F2 F3ヨウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
185円
税込単価
204円

業務用ボックス型コンテナF2・F3シリーズで使用できる専用カードケース。製品の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カードケース
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 色詳細:
    半透明

型番

F-CA-NO18 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

外観(F-CA-NO16)

F-CA-NO16

製品の基本仕様・特長

品番外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
適合コンテナ質量
(g)
F-CA-NO16半透明170×58×62F-2、F-316
  • 材質:ポリプロピレン
  • 製造国:日本

図面

F-CA-NO16

Fシリーズ用カードケース F-CA-NO16図面

F-CA-NO18

Fシリーズ用カードケース F-CA-NO18図面
商品情報を表示

F-CA-NO18 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)幅×高さ1×高さ2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-CA-NO18

F-1、F-2、F-3
4989999479492
819-1777
12.000
170×28×35
10

5個

185( 204円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

業務用ボックス型コンテナF2・F3シリーズで使用できる専用カードケース。
製品の仕分けや配送作業、在庫管理が効率的に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fシリーズ用カードケースの型番F-CA-NO18のページです。
型番F-CA-NO18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fシリーズ用カードケース

Fシリーズ用カードケース

    DAシリーズ用カードケース

    DAシリーズ用カードケース

      カード差しT1型 透明

      カード差しT1型 透明

        カード差しT2型 透明

        カード差しT2型 透明

          Fシリーズ用仕切板

          Fシリーズ用仕切板

            カード差し 透明

            カード差し 透明

              Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

              Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

                サンコー カード差し102型 透明

                サンコー カード差し102型 透明

                  コンテナー 0.8L~19.5L

                  コンテナー 0.8L~19.5L

                    リス TP規格コンテナーTP-3

                    リス TP規格コンテナーTP-3

                      サンコー カード差し100型 透明

                      サンコー カード差し100型 透明

                        岐阜プラスチック リス B型コンテナ

                        岐阜プラスチック リス B型コンテナ

                          TC型コンテナ

                          TC型コンテナ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型
                            通常価格 154円 185円 216円 255円 232円 199円 967円 254円 540円 1,592円 215円 1,299円 1,701円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - その他 その他 - - - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ
                            その他 オプション オプション - オプション オプション - - - - - - - -
                            詳細タイプ カードケース カードケース - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - - - -
                            色詳細 半透明 半透明 - - - - ライトブルー - - - - - -

                            Fシリーズ用カードケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-CA-NO16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適合コンテナ JANコード トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)幅×高さ1×高さ2

                            154円

                            ( 169円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10F-2、F-34989999479508819-177816.000170×58×62

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました