(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F-5TM
Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明 Fシリーズコンテナ (ナカジキリミゾツキ)

  • 数量スライド割引
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

中身が簡単に確認できる半透明タイプのコンテナ。【特長】・F型タイプで互いに積み...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • DAシリーズとの積み重ねはできません。
  • 適合フタはこちらをご覧ください。また、適合仕切板はこちらをご覧ください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

外観(F-4TM)

F-4TM

製品の基本仕様・特長

品番容量
(L)
外形寸法(mm)
間口×奥行×高さ
有効内寸(mm)
間口×奥行×高さ
適合フタ
(別売)
質量
(kg)
F-4TM4半透明424×291×56.0364.5×242.5×42.0FF-2TM0.5
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 製造国:日本

図面

F-1TM

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) F-1TM図面

F-2TM

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) F-2TM図面

F-3TM

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) F-3TM図面

F-4TM

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) F-4TM図面

F-5TM

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) F-5TM図面

Fシリーズ仕切り分割有効寸法

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) Fシリーズ仕切り分割有効寸法

使用方法・使用事例

使用事例

1,100角パレット(1段に8個)

1,100角パレット(1段に8個)(F-4TM)

使用例 ※画像はF-1TMです。

※画像はF-1TMです。

使用方法

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付) 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ DAシリーズとの積み重ねはできません。

商品情報を表示

F-5TM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合フタ(別売)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-5TM

クリア
5
291
212
150
4989999436983
855-4949
500
ポリプロピレン(PP)●ポリスチレン(PS)
-
152.5
242.5
136
1個
10

5個

1,140( 1,254円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身が簡単に確認できる半透明タイプのコンテナ。
【特長】
・F型タイプで互いに積み重ねが可能。
・上部内側に仕切板を受ける溝付き。
・別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になる。
【用途】
・収納、保管等に。

(i)ご注意

  • DAシリーズとの積み重ねはできません。
  • 適合フタはこちらをご覧ください。また、適合仕切板はこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明の型番F-5TMのページです。
型番F-5TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明

    TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

    TTC型コンテナ TTC-2(中仕切溝付)

      TC型コンテナ

      TC型コンテナ

        クリアコンテナー F-1TM用 追加仕切板

        クリアコンテナー F-1TM用 追加仕切板

          TTC型コンテナ 用仕切板

          TTC型コンテナ 用仕切板

            クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板

            クリアコンテナー F-2TM用 追加仕切板

              Fシリーズ用仕切板

              Fシリーズ用仕切板

                Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

                Fシリーズエコキャップ再生コンテナ

                  コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                  コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                    仕切付クリアコンテナー F-2TM

                    仕切付クリアコンテナー F-2TM

                      STC型コンテナ

                      STC型コンテナ

                        コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                        コンテナ THC型 (Bタイプ) フタ

                          PZ型コンテナ(浅型)

                          PZ型コンテナ(浅型)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 積水テクノ成型 ケニス トラスコ中山 ケニス トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン ケニス 積水テクノ成型 トラスコ中山 積水テクノ成型
                            通常価格 1,023円 1,406円 1,701円 430円 214円 520円 232円 967円 230円 3,986円 191円 351円 497円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ その他 ボックス型コンテナ その他 その他 - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP)
                            色詳細 半透明 - - - - - - ライトブルー - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1枚 - - - - - - - -

                            Fシリーズコンテナ (中仕切溝付)透明のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
                            小物入れとして
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/04
                            中仕切りを取り付けられるので、運ぶ時も転がっていくことが無いのが良かった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料保管用
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/26
                            この商品は自社で以前から材料の一時保管用として使用しているものです。使いやすくて良いものだと思います。軽くて丈夫ですし、持ち運びも楽で、重ね置きもでき、自社の材料にピッタリなので、結果的に永く使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物の保管、運搬
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/22
                            仕事で定期的の補充される小物部品を保管、運搬する際にちょうどよい大きさのため重宝しています。深さや縦横の寸法にもバリエーションがあるため、保管棚や置き場の大きさに合わせて選ぶことが可能な点が助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物整理
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            中に仕切りが取り付けられるので、細かい部品の整理も非常にしやすく
                            いつも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/23
                            部品の保管に使用。
                            中身が確認できて積み重ねて置けるため非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F-1GR
                            F-1TM
                            F-2GR
                            F-2TM
                            F-3GR
                            F-3TM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合フタ(別売) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 内容量

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -グリーン8424291102.54989999752915287-4211800.0ポリプロピレン(再生PP30%以上)FF242.5364.588.0-

                            1,118円

                            ( 1,230円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            10クリア8424291102.54989999002348501-0390800.0ポリプロピレン(PP)FF-2TM242.5364.588.0-

                            1,382円

                            ( 1,520円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            -グリーン124242911504989999001235506-9807900.0ポリプロピレン(再生PP30%以上)FF242.5364.5135.5-

                            1,381円

                            ( 1,519円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            10クリア124242911504989999002355501-0403900.0ポリプロピレン(PP)FF-2TM242.5364.5135.5-

                            1,917円

                            ( 2,109円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            -グリーン21424291244.54989999001242501-03141300.0ポリプロピレン(再生PP30%以上)FF242.5364.5230.0-

                            1,917円

                            ( 2,109円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            10クリア21424291244.54989999002362501-04111300.0ポリプロピレン(PP)FF-2TM242.5364.5230.0-

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました