(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リン木

リン木

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,502円 ~ 13,357円  特別価格 
税込価格
7,152円 ~ 14,693円  特別価格 

【特長】・パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 間口 (mm):
    400
  • 奥行 (mm):
    180
  • 高さ・厚み (mm):
    120
  • 材質1:
  • 材質3:
    木材:硬木南洋材(WRM-400K)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
JANコード
材質2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
818-8799
3800.0
4582281062640
木材:檜材

2個

6,502( 7,152円 )

2日目

818-8797
9000.0
4582281062626
木材:硬木南洋材

2個

13,357円

8,877

( 9,765円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
・取り扱いに便利な持ち手をつけています。
・特寸も製作できます。
【用途】
・工場
・物流倉庫

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リン木

リン木

    リス パレット 両面二方差し

    リス パレット 両面二方差し

      リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

      リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

        ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

        ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

            岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

            岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

                スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

                スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

                  ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                  ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                    プラスチックパレット S4-065108

                    プラスチックパレット S4-065108

                      スチール製折りたたみコンテナ

                      スチール製折りたたみコンテナ

                        パレットボックス ブルー

                        パレットボックス ブルー

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

                          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

                            メーカー ワコーパレット 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 三甲 ステック(ゼオン化成) 岐阜プラスチック工業 ピカコーポレイション
                            通常価格 6,502円 53,006円 5,128円 62,976円 65,313円 12,735円 76,999円 85,931円 92,700円 19,155円 58,175円 70,360円 80,438円
                            通常出荷日 1日目~   14日目   7日目   8日目   10日目   7日目   10日目   5日目   5日目   8日目   8日目   12日目~   8日目  
                            商品タイプ その他 - - パレット - - - パレット パレット - パレットボックス - -
                            間口 (mm) 400 - - 1100 1000 1200 1200 - - 1080 - 1100 1100
                            奥行 (mm) 180 - - 1100 1000 1000 1100 - - 650 - 1100 1100
                            高さ・厚み (mm) 120 - - 120 - - - - 146 - 1027 - -
                            材質1 - - - - - - - - - - - -

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました