(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-LX-1111D4-5-BL
プラスチックパレット GT-1111D4 サンコー パレットLX-1111D4-5 ブルー

プラスチックパレット GT-1111D4 SK-LX-1111D4-5-BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,421円 17,868円
税込単価
22,463円 19,655円

【特長】・軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。・裏面はハンドリフト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 仕様:
    4方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 中央桁幅(mm):
    190

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

SK-LX-1111D4-5-BL 解除

Loading...

SK-LX-1111D4-5-BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質(本体)
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
詳細タイプ
差込口寸法(間口側)幅(mm)
差込口寸法(間口側)高さ(mm)
差込口寸法(奥行側)幅(mm)
差込口寸法(奥行側)高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-LX-1111D4-5-BL

ポリプロピレン(PP)
ブルー
1100
1100
120
片面四方差し
-
-
-
-
855-1512
15600.0
260×87
260×87
-
-

1個

20,421円

17,868

( 19,655円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高い剛性を実現したパレットです。
・裏面はハンドリフトの使用を考慮し「田」の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しています。
・倉庫内保管と流通を一貫して行える仕様になります。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

SK-LX-1111D4-5-BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックパレット GT-1111D4の型番SK-LX-1111D4-5-BLのページです。
型番SK-LX-1111D4-5-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックパレット GT-1111D4

プラスチックパレット GT-1111D4

    プラスチックパレット GT-1012D4

    プラスチックパレット GT-1012D4

      パレット R4-1113 灰

      パレット R4-1113 灰

        岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

        岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

          プラスチックパレット R4ー110136

          プラスチックパレット R4ー110136

            プラスチックパレット R2ー132165F 青

            プラスチックパレット R2ー132165F 青

              プラスチックパレット R2ー155200F 灰

              プラスチックパレット R2ー155200F 灰

                プラスチックパレット D4ー1111ー3

                プラスチックパレット D4ー1111ー3

                  パレット LXー911D4 青

                  パレット LXー911D4 青

                    パレット R2-1414F 青

                    パレット R2-1414F 青

                      パレット D4-115135 黒

                      パレット D4-115135 黒

                        パレット D4-1315 青

                        パレット D4-1315 青

                          パレット R-1013 灰

                          パレット R-1013 灰

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 11,371円 14,823円 28,782円 12,735円 38,370円 69,012円 84,758円 13,443円 20,689円 56,810円 19,281円 24,268円 54,164円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット パレット - - - - - - - - - - -
                            仕様 4方差し 4方差し - - - - - - - - - - -
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 4000 1000 4000 4000 2000 4000 4000 4000 - 1000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 1000(平置き段積み限定) 1000 1000 - 4000 1000
                            中央桁幅(mm) 190 190 190 - 190 150 600 190 - 420 - 350 190

                            プラスチックパレット GT-1111D4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-GT-1111D4-2-GL
                            SK-GT-1111D4-3-GLA
                            SK-GT-1111D4-4-GLA
                            SK-GT-1111D4-GL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質(本体) 間口 (mm) 奥行 (mm) 高さ・厚み (mm) 詳細タイプ 差込口寸法(間口側)幅
                            (mm)
                            差込口寸法(間口側)高さ
                            (mm)
                            差込口寸法(奥行側)幅
                            (mm)
                            差込口寸法(奥行側)高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 仕様詳細 内容量

                            11,371円

                            ( 12,508円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)グレー11001100150片面四方差し2608826088469-879711400.0--平置き段積み使用限定1枚

                            15,821円

                            ( 17,403円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)グレー11001100150片面四方差し2608826088479-718314600.0--平置き段積み使用限定1枚

                            18,325円

                            ( 20,158円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリエチレン(PE)グレー11031103150-----818-879414300.0260×88260×88--

                            20,183円

                            ( 22,201円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ポリプロピレン(PP)グレー11031103150片面四方差し2608826088469-880117000.0---1枚

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました