(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクエアパレット 専用パッド

スクエアパレット 専用パッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790円
税込単価
869円

スクエアパレット専用パッドです。【スクエアパレットの特長】・組み立て式の通い箱...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    その他
  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1385
  • 奥行 (mm):
    1075
  • 高さ・厚み (mm):
    5
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989999470246
  • トラスココード:
    818-9361
  • 質量(g):
    900.0
  • 材質1:
    段ボール
  • 色詳細:
    段ボール色
  • 適合本体:
    TTPS5S
  • 品名:
    スクエアパレット 専用パッド

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-PAD

2個

790( 869円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スクエアパレット専用パッドです。
【スクエアパレットの特長】
・組み立て式の通い箱です。商品などの流通や保管に適しています。
・厚手の上質な3層加工した段ボール製のペーパースリーブと鉄製のフレーム(ポスト)で非常に簡単に組み立てが可能です。
・ワンウェイ使用が前提ですが、ペーパースリーブなど各種消耗品を交換してフレーム類は繰り返しお使いいただけます。

カタログ

 

P-PADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアパレット 専用パッドの型番P-PADのページです。
型番P-PADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクエアパレット 専用パッド

スクエアパレット 専用パッド

    スクエアパレット 専用キャップ

    スクエアパレット 専用キャップ

      TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

      TECCELL パレット Yタイプ​(フ​ォ​ー​ク​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

        スクエアパレット トップフレーム

        スクエアパレット トップフレーム

          サンコー パレットR2-1215F-2

          サンコー パレットR2-1215F-2

            TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

            TECCELL パレット Kタイプ(ポ​ー​タ​ー​リ​フ​ト2​方​差​し​対​応​品)

              パレット R-511F-2 灰

              パレット R-511F-2 灰

                パレット R-1013 灰

                パレット R-1013 灰

                  パレット LXー1114D2 黒

                  パレット LXー1114D2 黒

                    パレット R2-1509F-2 黒

                    パレット R2-1509F-2 黒

                      パレット D4-1114-2

                      パレット D4-1114-2

                        パレット LX-1113D2 黒

                        パレット LX-1113D2 黒

                          パレット LX-1214R2 青

                          パレット LX-1214R2 青

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 790円 1,792円 33,834円 4,652円 34,383円 31,805円 27,540円 54,164円 35,093円 50,631円 14,269円 32,894円 33,734円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   4日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ その他 パレットカバー パレット その他 - パレット - - - - - - -
                            その他 その他 グレー - - その他 グレー グレー ブラック ブラック - ブラック ブルー
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 300 4000 - 100 2000 4000 4000 - 4000 4000 40000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 300 1000 - 100 650 1000 1000 - 1000(平置き段積み限定) 1000 1000
                            間口 (mm) 1385 1100 800 1100 - 600 1100 1300 1400 - - 1300 1400

                            スクエアパレット 専用パッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました