(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

みささマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10021
みささマット ミササマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,617円
税込単価
2,879円

【特長】・表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。・ブラシ以外の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質1:
    エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
  • 厚さ(mm):
    11
  • 色:
    グリーン
  • 泥抜き穴:
    有り

(i)ご注意

  • 高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。 気温の変化により伸縮する場合があります。

Loading...

 
カタログを表示

10021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10021

4989412100217
900.0
818-8885
450
600

3個

2,617( 2,879円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面のブラシが靴底に付いた泥や砂をしっかり落とします。
・ブラシ以外の部分は孔が開いており、非常に水はけの良いマットです。
【用途】
・屋外用玄関マット。
・泥落としマット

(i)ご注意

  • 高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。 気温の変化により伸縮する場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

みささマットの型番10021のページです。
型番10021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

みささマット

みささマット

    いこまマット

    いこまマット

      コンビマット

      コンビマット

        屋外用マット(エバックサンステップマット)

        屋外用マット(エバックサンステップマット)

          テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

          テラモト 花柄ヨクトールマット 若草 

            ワイヤーマット

            ワイヤーマット

              玄関ラバーマット

              玄関ラバーマット

                テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                テラモト ヨクトールマット 玄関マット

                  花柄ヨクトールマット

                  花柄ヨクトールマット

                    150x150mm 土砂落としマット

                    150x150mm 土砂落としマット

                      ナイロンブラッシュH-40

                      ナイロンブラッシュH-40

                        テラマット ダイヤ コーヒー

                        テラマット ダイヤ コーヒー

                          ミヅシマ フレッシュラインマット

                          ミヅシマ フレッシュラインマット

                            メーカー ジポン ジポン ジポン アズワン テラモト ジポン Richell テラモト テラモト エスコ テラモト テラモト ミヅシマ工業
                            通常価格 2,617円 2,622円 1,920円 3,680円 7,076円 1,803円 3,461円 3,365円 4,618円 1,040円 29,120円 5,584円 30,436円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   8日目  
                            商品タイプ 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット クリーンマット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット クリーンマット 玄関マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                            材質1 エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) 硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP) - - 硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ - - - - - - -
                            厚さ(mm) 11 11 25 - - 25 - - - - - - -
                            グリーン グリーン 茶/グリーン/ピンク - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            10022
                            10023
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm) 長さ(mm)

                            2,938円

                            ( 3,232円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            49894121002241100.0818-8886450750

                            5,161円

                            ( 5,677円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            49894121002311600.0818-8887600850

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました