(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:10011
ワイヤーマット ワイヤーマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,803円
税込単価
1,983円

【特長】・靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です【用途】・屋外用玄関マット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    玄関マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 材質1:
    硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ
  • 厚さ(mm):
    25
  • 泥抜き穴:
    有り

(i)ご注意

  • かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

Loading...

 
カタログを表示

10011 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
幅(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10011

4989412100118
1800.0
818-8882
360
600

3個

1,803( 1,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底に付いた泥、砂、雪を落とすのに最適です
【用途】
・屋外用玄関マット
・泥落としマット

(i)ご注意

  • かかとの先端がとがった履物(ピンヒール、ハイヒール)等では、乗らないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーマットの型番10011のページです。
型番10011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーマット

ワイヤーマット

    ニューコンビマット

    ニューコンビマット

      足ふきマット(泥落とし)

      足ふきマット(泥落とし)

        300x300mm ノンスリップマット(連結式)

        300x300mm ノンスリップマット(連結式)

          VCハードマットN

          VCハードマットN

            泥落しマット(細かい泥落し)

            泥落しマット(細かい泥落し)

              みささマット

              みささマット

                いこまマット

                いこまマット

                  エコ・レインマット

                  エコ・レインマット

                    泥落しマット(粗泥落し)

                    泥落しマット(粗泥落し)

                      泥落しマット(緑)

                      泥落しマット(緑)

                        コンビマット

                        コンビマット

                          メーカー ジポン 八ツ矢工業 エスコ エスコ 山崎産業 エスコ ジポン ジポン エスコ エスコ エスコ ジポン
                          通常価格 1,803円 4,242円 2,840円 2,100円 3,128円 11,447円 2,617円 2,622円 9,280円 30,952円 9,730円 1,920円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                          商品タイプ 玄関マット 玄関マット 玄関マット ノンスリップマット 玄関マット 玄関マット 玄関マット 玄関マット - 玄関マット 玄関マット 玄関マット
                          形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ
                          材質1 硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ - - - - - エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) - - - 硬メッキ鉄線、フレーム:スチール亜鉛メッキ、毛:パーム/ポリプロピレン(PP)
                          厚さ(mm) 25 - - - - - 11 11 - - - 25
                          泥抜き穴 有り - - - - - 有り なし - - - 有り

                          ワイヤーマットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          10012
                          10013
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード 質量(g) トラスココード 幅(mm) 長さ(mm)

                          2,979円

                          ( 3,277円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          49894121001252600.0818-8883450750

                          5,844円

                          ( 6,428円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          49894121001323950.0818-8884600900

                          屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました