(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

有孔ラバーマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TTRM-J
有孔ラバーマット ユウコウラバーマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
450円
税込単価
495円

【特長】・天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • 材質1:
    天然ゴム

Loading...

図面

TTRM-1015

有孔ラバーマット TTRM-1015図面

TTRM-6080

有孔ラバーマット TTRM-6080図面
商品情報を表示

TTRM-J の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
形状
その他
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(mm)
適合マット
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTRM-J

-
-
オプション
ジョイントパーツ
4989999488760
855-7633
70
30
-
70
TTRM4060、6080、1015
10

8個

450( 495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
・孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
【用途】
・床面や雪地、砂利地などでのすべり止めマットに。
・作業時の疲労軽減マットに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

有孔ラバーマットの型番TTRM-Jのページです。
型番TTRM-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

有孔ラバーマット

有孔ラバーマット

    コンドル 消毒マット(セット)#6

    コンドル 消毒マット(セット)#6

      コンドル 消毒マット(セット)#12

      コンドル 消毒マット(セット)#12

        東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

        東京硝子 消毒マットセット F-38-6S-BR 0644-57-29-01

          消毒マットベース(シリコーン仕様・裏地付)

          消毒マットベース(シリコーン仕様・裏地付)

            テラロイヤルマット EVA樹脂

            テラロイヤルマット EVA樹脂

              テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

              テラモト ケミタングル ハード 緑 600×900

                消毒マット

                消毒マット

                  消毒マット(裏地付)

                  消毒マット(裏地付)

                     セーフ・ティーグ マット

                    セーフ・ティーグ マット

                      エコレインマット(裏地付)

                      エコレインマット(裏地付)

                        除菌マット(裏地付)

                        除菌マット(裏地付)

                          疲労軽減マット 610×910×10

                          疲労軽減マット 610×910×10

                            メーカー トラスコ中山 山崎産業 山崎産業 東京硝子器械 山崎産業 ユニット テラモト アズワン 山崎産業 スリーエムジャパン テラモト テラモト アズワン
                            通常価格 450円 21,165円 47,865円 25,154円 31,493円 28,183円 22,439円 3,650円 5,590円 6,739円 7,504円 19,120円 10,900円
                            通常出荷日 1日目   2日目   4日目   7日目   1日目   9日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            ブラック - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            有孔ラバーマットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TTRM-1015
                            TTRM-6080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?商品タイプ 形状 その他 詳細タイプ JANコード トラスココード 幅(mm) 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(mm) 適合マット

                            11,248円

                            ( 12,373円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ノンスリップマットシートタイプ-ラバーマット4989999469202819-5234100013000221500-

                            3,111円

                            ( 3,422円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10ノンスリップマットシートタイプ-ラバーマット4989999469196819-5233600400022800-

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました