(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVCマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPM0660-W
PVCマット TRUSCO PVCマット 6MMX1730MM シロ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,681円
税込単価
2,949円

【特長】・立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。・クッション性に優れた厚みの...

詳細情報を確認する

型番

TPM0660-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPM0660-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPM0660-W

ホワイト
4989999464504
818-3243

8個

2,681( 2,949円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ち作業の足元に敷く疲労軽減マットです。
・クッション性に優れた厚みのあるマットです。
・グリップ力にも優れ、棚上の滑り止めとしてもご利用いただけます。
【用途】
・足元の滑り止め。
・棚上の滑り止め。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVCマットの型番TPM0660-Wのページです。
型番TPM0660-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVCマット

PVCマット

    滑り止め用筋入ゴムマット

    滑り止め用筋入ゴムマット

      フミンゴFW

      フミンゴFW

        メガマット

        メガマット

          らくらく粘着ぴたマット

          らくらく粘着ぴたマット

            (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

            (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

              フミンゴFW ふち

              フミンゴFW ふち

                リサイクル長マット

                リサイクル長マット

                  0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

                  0.91x20m/3.0mm 吸油マット(裏面滑り止め)

                    カラーゴムシート(ブルー)

                    カラーゴムシート(ブルー)

                      カラーゴムシート(グリーン)

                      カラーゴムシート(グリーン)

                        水草使用滑り止めマット

                        水草使用滑り止めマット

                          足腰マット 穴なし

                          足腰マット 穴なし

                            メーカー トラスコ中山 テラモト テラモト カーボーイ ワタナベ工業 山崎産業 テラモト テラモト エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 カーボーイ
                            通常価格 2,681円 92,157円 1,618円 1,603円 1,758円 33,704円 293円 24,979円 66,900円 44,693円 48,885円 4,764円 5,573円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット カーペット 疲労軽減マット - - 吸油・吸水マット - - ノンスリップマット 疲労軽減マット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ - シートタイプ - - - ロールタイプ - - ロールタイプ シートタイプ
                            長さ(m) 1.73 - - - - - - - - - - 3 -
                            幅(mm) 610 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1200 - - - - - - - - - - - -

                            PVCマットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            物置床の敷物
                            評価 4.0満足度:4.02022/07/27
                            物置床の敷物として使用しました。
                            ある程度厚みのあるマットでクッション性があります。
                            グリップ力もあり、滑りにくいと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械作業時の足腰負担の軽減に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/26
                            数時間の立ち作業で少しでも作業者の負担軽減の為に使用しましたが問題ありません。横幅が長いのでそれなりに左右へと動いてもマットから足が出ることもなくお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TPM0660-BK
                            TPM0660-BL
                            TPM0660-GN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            3,421円

                            ( 3,763円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ブラック4989999464474818-3240

                            2,681円

                            ( 2,949円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            ブルー4989999464481818-3241

                            3,353円

                            ( 3,688円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            グリーン4989999464498818-3242

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました