(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 ノンスリップマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 ノンスリップマット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,155円 ~ 1,461円
税込価格
1,271円 ~ 1,607円

【特長】・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます・ハサミでお好みのサイズにカット...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999426960
792-2345
450
378

4個

1,155( 1,271円 )

1日目

4989999426977
792-2353
600
504

4個

1,461( 1,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます
・ハサミでお好みのサイズにカットできます
・抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます
【用途】
・キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに
・車の荷台、トランクでの滑り止めに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 ノンスリップマット

トラスコ中山 ノンスリップマット

    TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青

    TRUSCO ノンスリップマット 300X2000mm 青

      TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

      TRUSCO ノンスリップマット 90X1000cm 白

        コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

        コンドル (吸水用マット)ロンステップ吸水マット300 #15

          らくらく粘着ぴたマット

          らくらく粘着ぴたマット

            テラモト ビニール長マットピラミッド青

            テラモト ビニール長マットピラミッド青

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山崎産業 ワタナベ工業 テラモト
              通常価格 1,155円 734円 10,979円 20,021円 1,758円 34,031円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   4日目  
              商品タイプ ノンスリップマット ノンスリップマット ノンスリップマット 吸油・吸水マット カーペット -
              形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ -
              - - -
              厚み(mm) 3 - - - - -
              材質1 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) - - -

              トラスコ中山 ノンスリップマットのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              治具を置く棚に使用しています
              評価 4.0満足度:4.02023/11/08
              工場内の治具を置く棚板に敷いています。今まで同種のマットは使っていませんでした。治具の形状は不安定なものもあるので滑り止めが必要と思い、お試しでこの商品を購入しました。ハサミで棚板の寸法に合わせて切断していますが少し切りにくい感じです。考えていた滑り止めの効果があり満足しています。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました