(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーペットループパンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーペットループパンチ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,282円 ~ 40,894円
税込価格
23,410円 ~ 44,983円

【特長】・ループタイプカーペットです。・簡単施工であらゆる場所に対応できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カーペット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 材質1:
    ポリエステル
  • 厚さ(mm):
    4
  • サイズ長辺(mm):
    20000
  • サイズ長辺(m):
    20

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
サイズ短辺(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グレー
4903620901428
794-6368
15000.0
-
-
910

1個

21,282( 23,410円 )

1日目

グレー
4903620901527
794-6376
30000.0
-
-
1820

1個

40,894( 44,983円 )

1日目

ベージュ
4903620901435
794-6384
15000.0
20
910
910

1個

21,285( 23,414円 )

1日目

ベージュ
4903620901534
794-6392
30000.0
-
-
1820

1個

40,894( 44,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ループタイプカーペットです。
・簡単施工であらゆる場所に対応できます。
【用途】
・休憩所、工事の事務所、ビルや店舗の床材マットに。(土足対応不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーペットループパンチ

カーペットループパンチ

    カーペットファインコード

    カーペットファインコード

      吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

      吸油マットDP-2 910mm×20m(防炎・ロールタイプ)

        すべり止めロール巻

        すべり止めロール巻

          ケアソフト アンチファイヤ

          ケアソフト アンチファイヤ

            ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

            ミヅシマ エコマットコインタイプ 1mX5mX6mm

              テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

              テラモト Ag+快適バスマット ブラウン

                塩ビ養生マット 柄:コイン

                塩ビ養生マット 柄:コイン

                  テラモト Ag+快適バスマット ベージュ

                  テラモト Ag+快適バスマット ベージュ

                    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

                    ミヅシマ エコマットTタイプ 1mX5mX6mm

                      吸油マットDP ロールタイプ

                      吸油マットDP ロールタイプ

                        カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                        カーボーイ ゴムクッションロール巻 10m ブラック

                          アズワン トリプルシート

                          アズワン トリプルシート

                            メーカー ワタナベ工業 ワタナベ工業 山崎産業 カーボーイ 山崎産業 ミヅシマ工業 テラモト 日大工業 テラモト ミヅシマ工業 山崎産業 カーボーイ アズワン
                            通常価格 21,282円 42,281円 52,937円 30,240円 14,229円 63,944円 11,373円 22,320円 11,373円 68,971円 60,536円 52,378円 66,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目   1日目   2日目   8日目   1日目   1日目   26日目  
                            商品タイプ カーペット カーペット 吸油・吸水マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 通路用マット - 玄関マット - 通路用マット 吸油・吸水マット 疲労軽減マット カーペット
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ
                            材質1 ポリエステル ポリエステル - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 4 5 - - - - - - - - - - -
                            サイズ長辺(mm) 20000 - - - - - - - - - - - -

                            カーペットループパンチ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました