(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

屋外用床材

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IRF1022
屋外用床材 オクガイヨウユカザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,812円
税込単価
27,293円

【特長】・屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。・防...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 質量(g):
    25000
  • 材質1:
    表面:塩化ビニール(PVC)、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 長さ(m):
    10
  • 幅(mm):
    915

(i)ご注意

  • 接着または屋外用アクリル系両面テープで施工してください。

型番

IRF1022 解除

Loading...

 
カタログを表示

IRF1022 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRF1022

ライトグレー
4977932083202
819-6016

1個

24,812( 27,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外仕様の床材で屋上などでもご使用頂け、水に強く丈夫な床材です。
・防炎適合品です。防炎性能試験番号ET040278
【用途】
・ベランダ・通路・屋上などに。

(i)ご注意

  • 接着または屋外用アクリル系両面テープで施工してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外用床材の型番IRF1022のページです。
型番IRF1022に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

屋外用床材

屋外用床材

    防滑床材

    防滑床材

      コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

      コロナ22 長さ25m乱(ロールタイプ)

        3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)

        3M™ノーマッド™ マットスタンダードクッション(裏地付)

          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

            ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

            ビニール長マット ピラミッド・ロールタイプ

              コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻

              コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻

                除菌マットテラシック(裏地付)用専用液

                除菌マットテラシック(裏地付)用専用液

                  コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン

                  コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン

                    明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                    明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

                      アズワン トリプルシート

                      アズワン トリプルシート

                        テラシックマット(裏地付)

                        テラシックマット(裏地付)

                          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

                          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

                            メーカー 明和グラビア 明和グラビア ミヅシマ工業 スリーエムジャパン 山崎産業 ミヅシマ工業 山崎産業 テラモト 山崎産業 明和グラビア アズワン テラモト 山崎産業
                            通常価格 24,812円 44,271円 37,569円 5,705円 1,495円 34,935円 1,624円 2,438円 1,543円 20,660円 66,004円 3,510円 1,624円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   6日目   1日目   5日目   1日目   26日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ 通路用マット ノンスリップマット カーペット エントランスマット - 通路用マット - エントランスマット - 通路用マット カーペット エントランスマット -
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ - シートタイプ シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ
                            質量(g) 25000 58000.0 - - - - - - - 25000 - - -
                            材質1 表面:塩化ビニール(PVC)、中間層:特殊ガラス繊維、裏面:塩化ビニール(PVC) 表面:塩化ビニール(PVC) - - - - - - - 塩化ビニール(PVC) - - -
                            厚さ(mm) 2.5 1.8 - - - - - - - 1.1 - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            IRF1041
                            IRF1042
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            28,444円

                            ( 31,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ライトブラウン4977932146365819-6017

                            28,444円

                            ( 31,288円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グレー4977932146372819-6018

                            屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました