(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,660円
税込単価
22,726円

【特長】・表面に凹凸のある塩化ビニールのシートです。【用途】・床の保護・通路な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通路用マット
  • 形状:
    シートタイプ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4977932538542
  • トラスココード:
    819-6013
  • 質量(g):
    25000
  • 材質1:
    塩化ビニール(PVC)
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 長さ(m):
    20
  • 幅(mm):
    910
  • 表面形状:
    コイン模様

(i)ご注意

  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工はできません。
  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ通路用マット形状シートタイプ
ブラックJANコード4977932538542
トラスココード819-6013質量(g)25000
材質1塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1.1
長さ(m)20幅(mm)910
表面形状コイン模様 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CO3

1個

20,660( 22,726円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面に凹凸のある塩化ビニールのシートです。
【用途】
・床の保護・通路などに。
【材質】
・塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工はできません。
  • 置き敷きタイプなので接着剤やテープでの施工は出来ません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3の型番CO3のページです。
型番CO3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3

    明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

    明和グラビア ビニフローリン コインマット YA2

      らくらく粘着ぴたマット

      らくらく粘着ぴたマット

        コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

        コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×35m ライトグリーン

          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン

          コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×50m ライトグリーン

            コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン

            コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.42mm厚 幅1370mm×25m ライトグリーン

              (床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ

              (床保護シート) ゴム筋入長マット F-25-12-3シリーズ

                リサイクル長マット

                リサイクル長マット

                  エバック サンステップマット(屋外用マット)

                  エバック サンステップマット(屋外用マット)

                    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

                    コンドル 床保護シート ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 幅1370mm×30m ライトグリーン

                      コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻

                      コンドル ニュ-フロアシ-ト 0.52mm厚 50m巻

                        強弱両面テープ25

                        強弱両面テープ25

                          ケミタングルソフト(緑・茶・灰・黒)

                          ケミタングルソフト(緑・茶・灰・黒)

                            メーカー 明和グラビア 明和グラビア ワタナベ工業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ワタナベ工業 テラモト
                            通常価格 20,660円 20,659円 1,758円 1,624円 1,495円 1,543円 119,630円 24,979円 2,371円 1,632円 1,624円 1,604円 7,112円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   6日目   5日目   4日目~   2日目   1日目~   6日目   6日目   4日目   2日目  
                            商品タイプ 通路用マット 通路用マット カーペット - - - 通路用マット - 玄関マット - - - 通路用マット
                            形状 シートタイプ ロールタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                            ブラック シルバー - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977932538542 4977932573031 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-6013 819-6014 - - - - - - - - - - -

                            明和グラビア ビニフローリン コインマット CO3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト