(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉱物油用 工場用洗剤一般用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉱物油用 工場用洗剤一般用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,278円
税込単価
15,706円

【特長】・ハードな鉱物油汚れを強力に除去します。・腐食防止剤配合です。・頑固な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗剤
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4986167410516
  • 質量(g):
    20000.0
  • トラスココード:
    819-5428
  • 材質1:
    主成分:界面活性剤、ビルダー、色素、香料
  • 容量(L):
    18
  • 容量(kg):
    20

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。
  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

299803

1個

14,278( 15,706円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードな鉱物油汚れを強力に除去します。
・腐食防止剤配合です。
・頑固な汚れには5~50倍、軽度な汚れには50~200倍に希釈して使用します。
【用途】
・鉱物油の汚れに。
・床、壁、部品などの洗浄に。

(i)ご注意

  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。
  • 保護メガネ・マスク・ゴム手袋を着用し、その他薬剤とは混ぜないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉱物油用 工場用洗剤一般用の型番299803のページです。
型番299803に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉱物油用 工場用洗剤一般用

鉱物油用 工場用洗剤一般用

    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

    試験器具用特殊洗浄液 ヒカリエース(1㎏)

      強力クリーナー”

      強力クリーナー”

        工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

        工業用洗剤 ハイブラストOCR-1000(20L) バックインボックス入り

          中性洗浄液 一般用/低泡性

          中性洗浄液 一般用/低泡性

            工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

            工場床の油汚れ用洗剤 トレルゾ

              油脂分解促進剤 パルメイト

              油脂分解促進剤 パルメイト

                ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                ラボ洗浄剤(浸漬用)マルククリーンNL

                  液体サビ落とし

                  液体サビ落とし

                    MEL2000

                    MEL2000

                      グラスターポリッシュ

                      グラスターポリッシュ

                        アルボース バスクリーナー 18KG

                        アルボース バスクリーナー 18KG

                          アサダ シルバー排水中和剤ECO

                          アサダ シルバー排水中和剤ECO

                            メーカー ニイタカ ケニス コスモビューティ コスモビューティ 友和 ユシロ化学 ヤナギ研究所 ケニス 鈴木油脂工業 友和 日本磨料工業 アルボース アサダ
                            通常価格 14,278円 2,037円 8,757円 10,358円 5,130円 29,819円 6,551円 3,880円 4,321円 2,462円 4,207円 5,850円 12,651円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 洗剤 - 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 - 洗剤 クリーナー - 洗剤
                            用途 床・壁用 - 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 床・壁用 床・壁用 ガラス用 - 機械、部品、設備、床用 ガラス用 - その他
                            JANコード 4986167410516 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20000.0 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 819-5428 - - - - - - - - - - - -

                            鉱物油用 工場用洗剤一般用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました