(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:47755290
ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン ケルヒャー コウアツセンジョウキヨウトリガーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,467円
税込単価
22,514円

【特長】高圧洗浄機に接続するトリガーガンです。反動が小さいため使用していて疲れ...

詳細情報を確認する

型番

47755290 解除

Loading...

 
カタログを表示

47755290 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
適合機種
幅(mm)
質量(g)
品名
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

47755290

4039784147720
824-5458
-
-
HD728B、HD801B、HDS801B
-
1050.000
トリガーガン450mm (ロングタイプ)
10

1個

20,467( 22,514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
高圧洗浄機に接続するトリガーガンです。
反動が小さいため使用していて疲れにくいです。
グリップが細くできているため、握りやすいです。
組み込みタイプとロングタイプからお選びいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン の型番47755290のページです。
型番47755290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン

ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン

    ターボガン クイックカプラ仕様

    ターボガン クイックカプラ仕様

      ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

      ケルヒャー スプレーランス EASYLock 840mm

        バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

        バリアブルガン SUSワンタッチカプラ仕様

          アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様

          アサダ バリアブルガン 16/150G・18/150・16/215用 QC仕様

            スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用

            スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) タービンチップ用

              スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用

              スーパー工業 タービンガンASY(噴口無) 1/8ノズルチップ用

                アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

                アサダ ターボガン ワンタッチカプラ仕様

                  スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)

                  スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(16)

                    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)

                    スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(30)

                      スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)

                      スーパー工業 ダクトクリーナーガン SSC-150(23)

                        ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー

                        ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー

                          HONDA 高圧洗浄機用ガン

                          HONDA 高圧洗浄機用ガン

                            メーカー ケルヒャー アサダ ケルヒャー アサダ アサダ スーパー工業 スーパー工業 アサダ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 ケルヒャー 本田技研工業
                            通常価格 16,140円 58,303円 19,646円 46,913円 51,277円 31,471円 31,490円 54,577円 160,533円 160,533円 160,533円 20,467円 31,918円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   2日目   6日目  

                            ケルヒャー 高圧洗浄機用トリガーガン のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            47754630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 奥行(mm) 高さ(mm) 適合機種 幅(mm) 質量(g) 品名

                            16,140円

                            ( 17,754円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            104039784059269794-046725560HD4/8、HD7/15、HD9/17、HD4/7U他200695.000トリガーガン  (組み込みタイプ)

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました