(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油水吸収シート オイルキャッチャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TOC-T3030
油水吸収シート オイルキャッチャー【10個入り】 ユスイキュウシュウシート オイルキャッチャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,097円
税込単価
1,207円

【特長】・水分、油分を同時に吸収できます。・柔らかな素材で、床敷はもちろん、様...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シート
  • 用途:
    オイル・水用
  • 厚み(mm):
    4
  • 材質1:
    コットン
  • 仕様:
    植物系天然繊維シートタイプ
  • 内容量:
    1袋(10枚)

(i)ご注意

  • 浮上油吸着には使用できません。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番

TOC-T3030 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用事例

使用例

使用方法

油水吸収シート オイルキャッチャー 取扱説明書

注意・禁止事項

使用上のご注意

※ 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談のうえ、処分してください。

商品情報を表示

TOC-T3030 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
縦×横(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/袋)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOC-T3030

300×300
4989999427431
791-5934
145.000
3.3
1袋(10枚)
10

1パック

10個入り

1,097( 1,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水分、油分を同時に吸収できます。
・柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です。
・水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
【用途】
・オイル・水用。

(i)ご注意

  • 浮上油吸着には使用できません。
  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

油水吸収シート オイルキャッチャーの型番TOC-T3030のページです。
型番TOC-T3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油水吸収シート オイルキャッチャー

油水吸収シート オイルキャッチャー

    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

      液体吸収シート

      液体吸収シート

        浮上油キャッチャー(油対応)

        浮上油キャッチャー(油対応)

          オイルチューブ

          オイルチューブ

            メンテナンスソーベント

            メンテナンスソーベント

              ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑

              ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑

                液体吸収材 油とりマット ラミネート型

                液体吸収材 油とりマット ラミネート型

                  オイルドライパッド 500×500mm

                  オイルドライパッド 500×500mm

                    オイルキャッチャーマット

                    オイルキャッチャーマット

                      TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入

                      TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                        pig ハズマットピグパルプ (3kg入)

                          ピグピロー

                          ピグピロー

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン 橋本クロス 橋本クロス アズワン トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 1,097円 2,950円 26,837円 13,849円 9,988円 16,429円 3,096円 15,050円 32,282円 2,015円 8,317円 18,285円 29,269円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ シート シート シート シート チューブ ロール シート - シート シート シート ピロー ピロー
                            用途 オイル・水用 オイル・水用 - オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水用 - オイル用 オイル・水用 オイル・水用 液体危険物用 オイル・水・溶剤用
                            厚み(mm) 4 - - - - - - - 4 5 - - -
                            材質1 コットン 表面:ポリエステル - - - - 表面:天然繊維主体 - ポリプロピレン(PP) 表面:ポリエステル、裏面:ポリプロピレン(PP) 表面:天然繊維 - -
                            仕様 植物系天然繊維シートタイプ - - - - - - - シートタイプ - - - -

                            油水吸収シート オイルキャッチャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TOC-T5575
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?縦×横
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 油吸収量(L/袋) 内容量

                            3,171円

                            ( 3,488円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10550×7504989999430172329-0140700.00015-

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました