(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体吸収材 油とりマット ラミネート型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ABURA-60C
液体吸収材 油とりマット ラミネート型【10~15個入り】 スリーエム アブラトリマット60C 914X600MM 1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,050円
税込単価
16,555円

【特長】・靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

型番

ABURA-60C 解除

Loading...

 
カタログを表示

ABURA-60C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
油吸収量(L/枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABURA-60C

600
4987580059696
790-1941
2000
0.8

1パック

10個入り

15,050( 16,555円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・靴底に付着したオイル・有機溶剤・水などを吸収し、クリーンで安全な作業環境を実現する液体吸収材です。
・裏面にラミネート加工を施しているので滑り止め効果があります。
【用途】
・オイル・水用。

(i)ご注意

  • 液体の吸収後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体吸収材 油とりマット ラミネート型の型番ABURA-60Cのページです。
型番ABURA-60Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体吸収材 油とりマット ラミネート型

液体吸収材 油とりマット ラミネート型

    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

    オイルキャッチャーマット (3層タイプ) 裏面フィルム加工タイプ

      3M(TM)油とりマットロール

      3M(TM)油とりマットロール

        ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑

        ノンスリップオイルキャッチャーマット 緑

          吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ

          吸油・吸水ロールマット 裏面フィルム加工タイプ

            pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

            pig ピググリッピーマット 15m (1巻入)

              TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入

              TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入

                オイルキャッチャーマット

                オイルキャッチャーマット

                  養生吸着マット

                  養生吸着マット

                    グリッピーマンモスグリーンマット

                    グリッピーマンモスグリーンマット

                      TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入

                      TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入

                        油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(滑り止めフィルム付) AR80-FTタイプ

                        油吸収材 アブラトール 油水兼用 ロール(滑り止めフィルム付) AR80-FTタイプ

                          油水吸収シート オイルキャッチャー

                          油水吸収シート オイルキャッチャー

                            メーカー スリーエムジャパン トラスコ中山 スリーエムジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 ニューピグコーポレーション トラスコ中山 トラスコ中山 オイルガード ニューピグコーポレーション トラスコ中山 JOHNAN トラスコ中山
                            通常価格 15,050円 2,950円 43,159円 3,096円 50,232円 35,650円 10,837円 2,015円 492円 36,880円 8,317円 28,886円 1,097円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   3日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 吸油・吸水マット - - - - - - - - - - - -
                            形状 シートタイプ - - - - - - - - - - - -
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 914 - - - - - - - - - - - -
                            厚み(mm) 2 - - - - - - - - - - - -

                            液体吸収材 油とりマット ラミネート型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ABURA-120C
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 油吸収量(L/枚)

                            41,857円

                            ( 46,043円 )

                            15個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            12004987580059702790-193355001.7

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました