(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

【特長】・肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。・食品衛生法適合品です...

詳細情報を確認する

型番

TPPB-15-W 解除

Loading...

製品仕様

型番容量(L)外径(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量材質
TPPB-15-Wホワイト153133024989999415872780-4989520gポリプロピレン(PP)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPPB-15-W

10

1個

900( 990円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肉厚で強度あるスタンダードのカラーバケツです。
・食品衛生法適合品です。
・HACCP対策など区域別の使用などに重宝します。
【商品仕様】
・色:ホワイト
・容量(L):15
・外径(mm):313
・高さ(mm):302
・JANコード:4989999415872
・トラスココード:780-4989
・質量:520g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白の型番TPPB-15-Wのページです。
型番TPPB-15-Wに関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO PPカラーバケツ 15L 白のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
水の運搬
評価 5.0満足度:5.02018/09/20
しっかりした作りで水の運搬に不安はありませんでした。もっとカラーが選べると嬉しいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました