(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
1,061円
税込単価
1,167円

【特長】・洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。・超極細繊維(マイ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-361

2個

1,061( 1,167円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。
・超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とします。
・水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。
・高密度、高品質な超極細繊維を採用。
・激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでもお使いいただけます。
・吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
・お得用10枚入り。
【用途】
・油汚れやほこりの拭き取りに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

激落ちクロスマイクロファイバー10枚入の型番S-361のページです。
型番S-361に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

激落ちクロスマイクロファイバー10枚入

    激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

    激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

      激落ちクロスお徳用 バラ

      激落ちクロスお徳用 バラ

        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

        レック 激落ちふきんキッチン2枚入

          マイクロクロス

          マイクロクロス

            激落ちマイクロファイバーぞうきん

            激落ちマイクロファイバーぞうきん

              “お掃除用クロス”(10枚入)

              “お掃除用クロス”(10枚入)

                マイクロふきん

                マイクロふきん

                  そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                  そうじの神様 リビング用おそうじミトン

                    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                    マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

                      マイクロクロス20枚入

                      マイクロクロス20枚入

                        アズワン シーツウエス

                        アズワン シーツウエス

                          TRUSCO 油汚れに強いふきん

                          TRUSCO 油汚れに強いふきん

                            メーカー LEC LEC LEC LEC 八ツ矢工業 LEC バイリーンクリエイト ボンスター savina(KBセーレン) ディバーシー ボンスター アズワン トラスコ中山
                            通常価格 1,061円 741円 695円 456円 571円 273円 4,620円 388円 643円 2,322円 1,163円 7,140円 329円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス マイクロファイバー
                            布材質 ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン ポリエステル・ナイロン - - ポリエステル・ナイロン その他 - シーツ -
                            形状 シート シート シート シート シート シート シート - その他 シート - - -
                            JANコード 4903320591103 4903320584389 4903320583504 4903320567108 - 4903320569317 - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 300×300 280×280 270×270 280×280 - 300×200 - - - - - - -

                            激落ちクロスマイクロファイバー10枚入のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 5件のレビュー
                            オフィスの掃除に使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/30
                            簡単に洗剤を使用せずに使えるので重宝します。
                            また色がついているので使い分け、どれだけ汚れが取れたか分かるのも良い点です。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            掃除用
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/06
                            水洗いあとのからぶき用で購入しました。安く、納期も早いので助かりました。吸水性もよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汚れ拭き
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/24
                            組付け作業時に付着した手の部分を拭き取る作業で
                            使用しています。洗って繰り返し使っても良く拭き取れます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の清掃
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/14
                            水の吸収もよく、ほつれないので精密機械の洗浄や清掃に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            水分の拭き取り
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/03
                            吸収性が高くて重宝しています。色違いで入っているのも使い分けしやすくて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました