(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パシーマ パシーマのふきん(きなり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パシーマ パシーマのふきん(きなり)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

【特長】・医療用純度の脱脂綿とガーゼでつくったふきんです。・吸水性もよく食器に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • JANコード:
    4903357223046
  • トラスココード:
    819-0832
  • 質量(g):
    30
  • 色:
    きなり
  • シートサイズ(mm):
    300×400
  • 材質1:
    表側・裏側:綿100%(ガーゼ)
  • 材質2:
    中わた:綿(脱脂綿)85%、複合繊維(ポリプロピレン)15%

(i)ご注意

  • タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。

型番

5815-04 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5815-04

5個

458( 504円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療用純度の脱脂綿とガーゼでつくったふきんです。
・吸水性もよく食器に水垢が残らず、乾きもはやいふきんです。
・お茶碗拭きに、お手拭きに、使い方いろいろ。はじめはお茶碗ふきにお使いください。
・吸水性もよく食器に水垢が残りません。
【用途】
・食器拭きに。

(i)ご注意

  • タンブラー乾燥はお避け下さい。 干すときは、縮まないように両手で軽くのばしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パシーマ パシーマのふきん(きなり)の型番5815-04のページです。
型番5815-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パシーマ パシーマのふきん(きなり)

パシーマ パシーマのふきん(きなり)

    おそうじタオル

    おそうじタオル

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

      メリヤスウエス 継目有 1ケース(1Kg×20袋)

        “ワイピングクロス”(5枚入)

        “ワイピングクロス”(5枚入)

          ライスガード

          ライスガード

            TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

            TRUSCO “スーパーマイクロファイバーウエス”

              PUシートワイパー 5枚入

              PUシートワイパー 5枚入

                おしぼりウエス

                おしぼりウエス

                  定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                  定型白メリヤスウエス (新品生地) 白 35×35cm

                    白メリヤスウエス(新品)

                    白メリヤスウエス(新品)

                      SK-11 マイクロファイバークロス

                      SK-11 マイクロファイバークロス

                        マイクロファイバークロス除電式

                        マイクロファイバークロス除電式

                          WIP100 ピグバリューワイパー

                          WIP100 ピグバリューワイパー

                            メーカー 龍宮 山崎産業 大中産業 バイリーンクリエイト 東京メディカル トラスコ中山 アズワン ミスミ アズワン ミスミ SK-11 山崎産業 アズワン
                            通常価格 458円 2,325円 19,382円 2,200円 18,316円 840円 2,041円 7,656円 42,958円 6,086円 1,180円 2,199円 19,632円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 不織布ウエス マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー -
                            布材質 その他 その他 メリヤス - - その他 - その他 メリヤス メリヤス ポリエステル・ナイロン - -
                            形状 シート シート シート シート シート シート - シート シート シート シート シート -
                            生地 新品 新品 新品 新品 - 新品 - 中古 新品 新品 新品 新品 -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ - ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ -

                            パシーマ パシーマのふきん(きなり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました