(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,043円 22,265円
税込単価
27,547円 24,492円

【特長】・帯鉄用引締機です。【商品仕様】・適合バンド幅(mm):9~19・バン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド:
    帯鉄
  • 適合バンド幅(mm):
    9~19
  • トラスココード:
    819-1331
  • JANコード:
    4989999481723
  • 質量(g):
    1960.0
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 全長(mm):
    375
  • バンド厚さ(mm):
    0.4~0.7

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。

型番

TSBP-290 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 荷造機 帯鉄用 取扱説明書-1TRUSCO 荷造機 帯鉄用 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBP-290

1個

25,043円

22,265

( 24,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯鉄用引締機です。
【商品仕様】
・適合バンド幅(mm):9~19
・バンド厚さ(mm):0.4~0.7
・全長(mm):375
・適合バンド:帯鉄
・JANコード:4989999481723
・トラスココード:819-1331
・質量:1.96kg

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mmの型番TSBP-290のページです。
型番TSBP-290に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

      帯鉄封かん機

      帯鉄封かん機

        荷造機(帯鉄用)パーツ

        荷造機(帯鉄用)パーツ

          コイル封函機

          コイル封函機

            Vバンド自動梱包機用 V1630

            Vバンド自動梱包機用 V1630

              封緘機

              封緘機

                重梱包用バンド封かん機

                重梱包用バンド封かん機

                  封函針

                  封函針

                    三ツ爪バケットボールトナット

                    三ツ爪バケットボールトナット

                      HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                      HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 立川ピン製作所 積水樹脂 積水樹脂 司化成工業 立川ピン製作所 スリーエッチ スリーエッチ
                        通常価格 25,043円 19,610円 8,387円 192円 77,779円 11,224円 12,695円 27,363円 11,787円 15,560円 2,111円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   11日目~   10日目   1日目~   2日目~   1日目~   6日目  
                        商品タイプ 荷造機 荷造機 封かん機 その他 ステープラー - 封かん機 封かん機 ステープル針 その他 -
                        適合バンド 帯鉄 帯鉄 帯鉄 - - - - PPバンド・帯鉄 - - -
                        適合バンド幅(mm) 9~19 9~19 - - - - - - - - -
                        トラスココード 819-1331 819-1323 - - - - - - - - -
                        JANコード 4989999481723 4989999481648 - - - - - - - - -

                        荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mmのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました