(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造機(帯鉄用)パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造機(帯鉄用)パーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
165円 ~ 3,947円
税込価格
182円 ~ 4,342円

【仕様】・トラスコ中山 荷造機(帯鉄用)パーツ・用途等に合わせてお選びください...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 封かんには別途封かん機が必要です。

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
品名
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-1324
ギアピン
4989999481655
38.000

1個

526( 579円 )

1日目

819-1325
ブッククロー
4989999481662
31.000

1個

1,411( 1,552円 )

4日目

819-1326
バッククロー用ピン
4989999481679
1.000

1個

208( 229円 )

1日目

819-1327
ラチェットギア
4989999481686
39.000

1個

1,043( 1,147円 )

1日目

819-1328
バネ
4989999481693
1.000

1個

165( 182円 )

1日目

819-1329
ギアキッカー
4989999481709
18.000

1個

709( 780円 )

4日目

819-1330
バネ
4989999481716
1.000

1個

278( 306円 )

2日目

819-1332
バネ
4989999481730
1.000

1個

215( 237円 )

1日目

819-1333
フィードホイール
4989999481747
69.000

1個

3,947( 4,342円 )

1日目

819-1334
バネ
4989999481754
1.000

1個

215( 237円 )

4日目

819-1335
プラグ
4989999481761
10.000

1個

1,313( 1,444円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・トラスコ中山 荷造機(帯鉄用)パーツ
・用途等に合わせてお選びください。

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造機(帯鉄用)パーツ

荷造機(帯鉄用)パーツ

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機用パーツ(SPOT-90用)

      荷造機用パーツ(SPOT-90用)

        荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

        荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

          Vバンド自動梱包機用 V1630

          Vバンド自動梱包機用 V1630

            重梱包用バンド封かん機

            重梱包用バンド封かん機

              封緘機

              封緘機

                HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

                HHH コンベアーオーバル W3/8×50 (144組入)

                  HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                  HHH ステンレスコンベアーオーバル W3/8×50

                    帯鉄封かん機

                    帯鉄封かん機

                      重梱包バンド用金具シール

                      重梱包バンド用金具シール

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 昌弘機工 トラスコ中山 積水樹脂 司化成工業 積水樹脂 スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山 司化成工業
                        通常価格 165円 23,116円 405円 18,100円 11,224円 27,363円 12,695円 33,109円 2,111円 6,451円 6,319円
                        通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   1日目   11日目~   1日目~   10日目   6日目   6日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ その他 荷造機 - 荷造機 - 封かん機 封かん機 - - 封かん機 バンド結束用シール

                        荷造機(帯鉄用)パーツのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました