(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
18,100円
税込単価
19,910円

【特長】・帯鉄用引締機です。【商品仕様】・適合バンド幅(mm):9~19・バン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    荷造機
  • 適合バンド:
    帯鉄
  • 適合バンド幅(mm):
    9~19
  • トラスココード:
    819-1323
  • JANコード:
    4989999481648
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    本体:鉄
  • 全長(mm):
    290
  • 材質2:
    ハンドル:アルミ
  • バンド厚さ(mm):
    0.4~0.7

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。

型番

TSBP-220 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO 荷造機 帯鉄用 取扱説明書-1TRUSCO 荷造機 帯鉄用 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBP-220

1個

18,100( 19,910円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯鉄用引締機です。
【商品仕様】
・適合バンド幅(mm):9~19
・バンド厚さ(mm):0.4~0.7
・全長(mm):290
・適合バンド:帯鉄
・JANコード:4989999481648
・トラスココード:819-1323
・質量:2.2kg

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mmの型番TSBP-220のページです。
型番TSBP-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

    荷造機(帯鉄用)パーツ

    荷造機(帯鉄用)パーツ

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

        引締機(PPバンド用)

        引締機(PPバンド用)

          帯鉄封かん機

          帯鉄封かん機

            超音波ホッチキス キュッパ

            超音波ホッチキス キュッパ

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 朝日産業
              通常価格 18,100円 165円 23,116円 14,182円 6,451円 51,049円
              通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
              商品タイプ 荷造機 その他 荷造機 荷造機 封かん機 その他
              適合バンド 帯鉄 - 帯鉄 PPバンド 帯鉄 -
              適合バンド幅(mm) 9~19 - 9~19 12~19 - -
              トラスココード 819-1323 - 819-1331 - - -
              JANコード 4989999481648 - 4989999481723 - - -

              荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mmのレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              荷造り用
              評価 5.0満足度:5.02022/06/08
              この商品は自社で荷造りをするために購入しました。簡素なつくりなので取り扱いも難しくなく、誰でも使えるところはいいと思います。同時に購入した封緘機と一緒に使用しています。今のところは問題なく使用できていますが、耐久性については今後の様子次第となるかと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました