(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

荷造機(PPバンド用)パーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

荷造機(PPバンド用)パーツ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
232円 ~ 567円
税込価格
255円 ~ 624円

【特長】・PPバンド使用が可能です・前頭部にカッターが付いており、作業後のバン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 封かんには別途封かん機が必要です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
トラスココード
品名
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
819-1337
カッターハンドル
4989999481600
56.000

1個

567( 624円 )

4日目

819-1338
バネ
4989999481617
2.000

1個

515( 567円 )

1日目

819-1339
バネ
4989999481624
1.000

1個

232( 255円 )

4日目

819-1340
ブッシング
4989999481631
8.000

1個

318( 350円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPバンド使用が可能です
・前頭部にカッターが付いており、作業後のバンドの余りを切断できて便利です

(i)ご注意

  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 封かんには別途封かん機が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

荷造機(PPバンド用)パーツ

荷造機(PPバンド用)パーツ

    引締機(PPバンド用)

    引締機(PPバンド用)

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

      荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

        超音波ホッチキス キュッパ

        超音波ホッチキス キュッパ

          荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

          荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

            荷造機(帯鉄用)パーツ

            荷造機(帯鉄用)パーツ

              帯鉄封かん機

              帯鉄封かん機

                封緘機

                封緘機

                  重梱包用バンド封かん機

                  重梱包用バンド封かん機

                    メーカー トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山 朝日産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 積水樹脂 司化成工業
                    通常価格 232円 14,182円 25,043円 51,049円 19,610円 192円 8,387円 12,695円 27,363円
                    通常出荷日 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   1日目~  
                    商品タイプ その他 荷造機 荷造機 その他 荷造機 その他 封かん機 封かん機 封かん機

                    荷造機(PPバンド用)パーツのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました